Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Excelentes coeficientes de fricción
Baja absorción de humedad
Resistente a la presión en los extremos, impactos y golpes
Resistentes a la suciedad y a la corrosión
Peso ligero
Discreto al ser de color negro
No necesitan lubricación
Resistente a cargas elevadas (>60 N/mm2)
Desarrollado especialmente para cargas extremas
Resistente a golpes e impactos
Excelentes coeficientes de fricción
Resistente a la corrosión
Requiere poco espacio de instalación
No necesitan lubricación
Excelentes coeficientes de fricción
Baja absorción de humedad
Resistente a la presión en los extremos, impactos y golpes
Resistentes a la suciedad y a la corrosión
Peso ligero
Discreto al ser de color negro
No necesitan lubricación
Material económico para la producción de grandes volúmenes
Resistente a golpes e impactos
Insensibles a la suciedad y el polvo
Resistente a cargas elevadas (>60 N/mm²)
Peso ligero
No necesitan lubricación
Cabeza de rótula metálica con rosca hembra, con bola esférica de acero inoxidable para altas cargas transversales
Anillo interior de iglidur® J sin mantenimiento
Carcasa de fundición inyectada de zinc o de acero inoxidable (a petición)
Serie dimensional K según DIN ISO 12240
Resistente a la suciedad
No necesitan lubricación
Material económico para la producción de grandes volúmenes
Resistente a golpes e impactos
Insensibles a la suciedad y el polvo
Resistente a cargas elevadas (>60 N/mm²)
Peso ligero
No necesitan lubricación
Aptos para altas temperaturas
Temperatura máx. de aplicación por largos periodos: 200 °C
Temperatura máx. de aplicación por cortos periodos: 240 °C
Muy poca absorción de humedad
Buena resistencia al desgaste bajo el agua
Muy buena resistencia a los químicos
Resistente a cargas elevadas (>60 N/mm²)
Excelentes coeficientes de fricción
Excelente resistencia al desgaste
Baja absorción de humedad y alta resistencia a los químicos
Buena resistencia al desgaste bajo el agua
Resistente a la presión en los extremos, impactos y golpes
Resistentes a la suciedad y a la corrosión
Peso ligero
No necesitan lubricación
Muy resistente al desgaste, especialmente con cargas y velocidades elevadas
Alta resistencia térmica hasta 250 °C
Resistente a los impactos e insensible a la presión en los extremos
Libre de lubricación y mantenimiento
Gama estándar disponible en stock
Excelentes coeficientes de fricción
Compensación de cargas en los extremos
Insensible a los golpes e impactos
Especialmente resistente a la suciedad y al polvo
Resistente a cargas elevadas (>60 N/mm²)
No necesitan lubricación
Coeficiente de fricción reducido
Baja absorción de humedad
Silenciosas
Peso ligero
No necesitan lubricación
Producción a medida: moldeado por inyección, impreso en 3D, torneado o fresado
Excelentes coeficientes de fricción
Excelente resistencia al desgaste
Baja absorción de humedad
Buena resistencia al desgaste bajo el agua y alta resistencia a los agentes químicos
Resistente a la presión en los extremos, impactos y golpes
Insensibles a la suciedad y el polvo
Peso ligero
No necesitan lubricación
Material económico para la producción de grandes volúmenes
Compensación de cargas en los extremos
Son resistentes a la suciedad y el polvo
Insensible a los golpes e impactos
Baja absorción de humedad
Alta resistencia a los medios
Material especializado en movimiento lineal
Guiado seguro gracias a la precarga
Extremadamente ligero y de bajo perfil
Abrasión mínima
Suave y preciso
Resistente a la suciedad
Resistente a grandes impactos y cargas en los extremos