My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

Rodamiento de bolas

Reduzca hasta un 40 % en costes, un 60 % en peso y un 100 % en lubricantes
En muchos casos, los rodamientos de bolas xiros® hechos de plásticos de alto rendimiento son más eficientes que los rodamientos de bolas metálicos. Los rodamientos de bolas plásticos no solo son un 40 % más económicos que los metálicos, sino que también son un 60 % más ligeros. A su vez, aseguran una larga vida útil y sin apenas mantenimiento. Esto es debido a que los rodamientos de bolas xiros® permiten un funcionamiento en seco y de baja fricción sin una sola gota de aceite lubricante. La gama de productos xiros® crece continuamente con nuevos tipos, tamaños y combinaciones de materiales para cojinetes.  
 

Productos

Filtro

Tamaño
Otros
Temperaturas
Requerimientos
Material
Diseño

Número de productos: 29

Rodamiento radial de bolas xiros®, xirodur B180, bolas de acero inoxidable, jaula de xirodur B180, mm
  • Funcionamiento suave
  • Resistente a la suciedad
  • Económico
  • Desgaste mínimo
  • Adecuado para el contacto con alimentos
  • Resistente al agua de mar
  • Material de las bolas: Acero inoxidable
desde / de 3,24 EUR/Uni.
Ir a la página de producto
Rodamiento radial de bolas xiros®, xirodur B180, bolas de vidrio, jaula de xirodur B180, mm
  • Sin metales
  • Desgaste mínimo
  • Funcionamiento silencioso
  • Baja absorción de humedad
  • Resistente a las sustancias químicas
  • Resistente al agua de mar
  • Resistente a la suciedad
  • Económico
  • Material de las bolas: Vidrio
desde / de 3,24 EUR/Uni.
Ir a la página de producto
Rodamiento radial de bolas xiros®, xirodur B180, bolas de acero inoxidable, jaula de polietileno (PE), mm
  • Contacto con alimentos
  • Funcionamiento silencioso
  • Baja absorción de humedad
  • Resistente a la suciedad
  • Económico
  • Material de las bolas: Acero inoxidable
desde / de 7,78 EUR/Uni.
Ir a la página de producto
Rodamiento radial de bolas xiros®, xirodur B180, bolas de vidrio, jaula de xirodur poliamida (PA), mm
  • Sin metales
  • Funcionamiento silencioso
  • Baja absorción de humedad
  • Resistente a la suciedad
  • Material de las bolas: Vidrio
desde / de 9,07 EUR/Uni.
Ir a la página de producto
Rodamiento radial de bolas xiros®, de doble hilera, xirodur B180, bolas de acero inoxidable, jaula de poliamida (PA), mm
  • Altas cargas
  • Más económico que dos cojinetes similares
  • Funcionamiento silencioso
  • Baja absorción de humedad
  • Resistente a la suciedad
  • Material de las bolas: Acero inoxidable
desde / de 14,76 EUR/Uni.
Ir a la página de producto
Rodamiento radial de bolas xiros®, de doble hilera, xirodur B180, bolas de vidrio, jaula de poliamida (PA), mm
  • Altas cargas
  • Más económico que dos cojinetes similares
  • Sin metales
  • Funcionamiento silencioso
  • Baja absorción de humedad
  • Resistente a la suciedad
  • Material de las bolas: Vidrio
desde / de 19,32 EUR/Uni.
Ir a la página de producto
Rodamiento radial de bolas xiros®, sello laberíntico, xirodur B180, bolas de vidrio, jaula de xirodur B180, mm
  • Sin metales
  • Funcionamiento silencioso
  • Baja absorción de humedad
  • Resistente a las sustancias químicas
  • Resistente al agua de mar
  • Resistente a la suciedad
  • Económico
  • Material de las bolas: Vidrio
desde / de 9,17 EUR/Uni.
Ir a la página de producto
Rodamiento radial de bolas xiros®, xirodur B180, tapa en un lado, bolas de vidrio, jaula de xirodur B180, mm
  • Sin metales
  • Funcionamiento silencioso
  • Baja absorción de humedad
  • Resistente a las sustancias químicas
  • Resistente al agua de mar
  • Resistente a la suciedad
  • Económico
  • Material de las bolas: Vidrio
Rodamiento radial de bolas xiros®, xirodur F180, bolas de acero inoxidable, jaula de poliamida (PA), mm
  • Antiestático
  • Funcionamiento silencioso
  • Baja abscorción de humedad
  • Resistente a la suciedad
  • Material de las bolas: Acero inoxidable
desde / de 11,83 EUR/Uni.
Ir a la página de producto

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h