Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Altura de carrera máx.: | 100 m |
v máx.: | 20 m/s dependiendo de la altura de carrera
y de la estabilidad de la Cadena Portacables |
a máx.: | 50 m/s2 dependiendo de la altura de carrera
y de la estabilidad de la Cadena Portacables |
Hasta 7 m/s y 10 m/s2
Ahorro de hasta un 80 % de carril
Considerable ahorro en costos y peso
Para aplicaciones colgantes de hasta 50 m de altura
Sin golpes de la Cadena Portacable
Mayor seguridad de funcionamiento gracias a la palanca de bloqueo y a las barras de guía
Instalación rápida y muy fácil
Significativa reducción del ruido
Fácil acceso para mantenimiento
Energía + Datos + Medios en un mismo sistema
Conducción segura y sin interrupciones
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h