Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Adecuado para tubos de hasta 80 mm de diámetro exterior
Apertura en el radio interior o exterior mediante movimientos pivotantes
División interna modular adaptada para una óptima compartimentación del interior Ref. 25/41.1 (no para la serie 2450).
Abrazaderas y distribución interna con un diseño que no daña los cables
Gran fuerza de sujeción de la abrazadera.
Altura interior [mm]: |
|
Referencia cadena portacables con travesaño extensor | Radio de curvatura R [mm] |
Altura interior Hi[mm] |
||
---|---|---|---|---|
2400.05D36.075.0 | 75 | 41 | 10,69 EUR | |
2400.05D36.100.0 | 100 | 41 | 10,69 EUR | |
2400.05D36.125.0 | 125 | 41 | 10,69 EUR | |
2400.05D36.150.0 | 150 | 41 | 10,69 EUR | |
2400.05D36.175.0 | 175 | 41 | 10,69 EUR | |
2400.05D36.200.0 | 200 | 41 | 10,69 EUR | |
2400.05D36.225.0 | 225 | 41 | 10,69 EUR | |
2400.05D36.250.0 | 250 | 41 | 10,69 EUR | |
2400.10D36.075.0 | 75 | 41 | 12,51 EUR | |
2400.10D36.100.0 | 100 | 41 | 12,51 EUR | |
2400.10D36.125.0 | 125 | 41 | 12,51 EUR | |
2400.10D36.150.0 | 150 | 41 | 12,51 EUR | |
2400.10D36.175.0 | 175 | 41 | 12,51 EUR | |
2400.10D36.200.0 | 200 | 41 | 12,51 EUR | |
2400.10D36.225.0 | 225 | 41 | 12,51 EUR | |
2400.10D36.250.0 | 250 | 41 | 12,51 EUR |
Altura interior [mm]: |
|
Referencia cadena portacables con travesaño extensor | Radio de curvatura R [mm] |
Altura interior Hi[mm] |
||
---|---|---|---|---|
2450.05D36.075.0 | 75 | 41 | 10,69 EUR | |
2450.05D36.100.0 | 100 | 41 | 10,69 EUR | |
2450.05D36.125.0 | 125 | 41 | 10,69 EUR | |
2450.05D36.150.0 | 150 | 41 | 10,69 EUR | |
2450.05D36.175.0 | 175 | 41 | 10,69 EUR | |
2450.05D36.200.0 | 200 | 41 | 10,69 EUR | |
2450.05D36.225.0 | 225 | 41 | 10,69 EUR | |
2450.05D36.250.0 | 250 | 41 | 10,69 EUR | |
2450.10D36.075.0 | 75 | 41 | 12,51 EUR | |
2450.10D36.100.0 | 100 | 41 | 12,51 EUR | |
2450.10D36.125.0 | 125 | 41 | 12,51 EUR | |
2450.10D36.150.0 | 150 | 41 | 12,51 EUR | |
2450.10D36.175.0 | 175 | 41 | 12,51 EUR | |
2450.10D36.200.0 | 200 | 41 | 12,51 EUR | |
2450.10D36.225.0 | 225 | 41 | 12,51 EUR | |
2450.10D36.250.0 | 250 | 41 | 12,51 EUR |
Altura interior [mm]: |
|
Referencia cadena portacables con travesaño extensor | Radio de curvatura R [mm] |
Altura interior Hi[mm] |
||
---|---|---|---|---|
2500.05D36.055.0 | 55 | 41 | 10,69 EUR | |
2500.05D36.075.0 | 75 | 41 | 10,69 EUR | |
2500.05D36.100.0 | 100 | 41 | 10,69 EUR | |
2500.05D36.125.0 | 125 | 41 | 10,69 EUR | |
2500.05D36.150.0 | 150 | 41 | 10,69 EUR | |
2500.05D36.175.0 | 175 | 41 | 10,69 EUR | |
2500.05D36.200.0 | 200 | 41 | 10,69 EUR | |
2500.05D36.225.0 | 225 | 41 | 10,69 EUR | |
2500.05D36.250.0 | 250 | 41 | 10,69 EUR | |
2500.10D36.055.0 | 55 | 41 | 12,51 EUR | |
2500.10D36.075.0 | 75 | 41 | 12,51 EUR | |
2500.10D36.100.0 | 100 | 41 | 12,51 EUR | |
2500.10D36.125.0 | 125 | 41 | 12,51 EUR | |
2500.10D36.150.0 | 150 | 41 | 12,51 EUR | |
2500.10D36.175.0 | 175 | 41 | 12,51 EUR | |
2500.10D36.200.0 | 200 | 41 | 12,51 EUR | |
2500.10D36.225.0 | 225 | 41 | 12,51 EUR | |
2500.10D36.250.0 | 250 | 41 | 12,51 EUR |
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h