Cintas transportadoras con una tensión constante y libres de lubricación.

Rodillos para los extremos de las bandas transportadoras

Rodillos para los extremos de las bandas transportadoras  
Tensión constante y sin lubricación.

igus® ha desarrollado sus propios rodillos para los extremos de las bandas transportadoras a fin de aportar precisión en la tensión en este tipo de aplicaciones. La primera gama de productos estándar pone a su disposición tres tipos de materiales: iglidur® P210, el universal; iglidur® A180, de acuerdo con la FDA y que soporta hasta 90°C y iglidur® A350, que soporta hasta 180°C. Las soluciones iglidur® se caracterizan por las variaciones del radio y su baja fuerza de accionamiento.

Prescinda de la lubricación y mantenga tensa la cinta

Baja fuerza motriz

Variación en el radio

Extensa vida útil de los rodillos

Económico

Larga duración


Campos de aplicación: Envasado, manipulación de material, automatización, industria alimenticia.

 
 
 
Tabla de material

Características generales Unidad iglidur® P210 iglidur® A180 iglidur® A350
Densidad g/cm3 1,4 1,46 1,42
Color:   amarillo blanco azul
Absorción máx. de humedad a 23°C y 50% h.a. % del peso % del peso 0,3 0,2 0,6
Absorción máx. de agua % del peso 0,5 1,3 1,9

Características mecánicas Unidad iglidur® P210 iglidur® A180 iglidur® A350
Máxima presión superficial estática permitida (+20 °C) MPa 75 28 60
Dureza D shore   75 76 76

Propiedades físicas y térmicas Unidad iglidur® P210 iglidur® A180 iglidur® A350
Temperatura máx. de aplicación a largo plazo °C 100 90 180
Temperatura máx. de aplicación a corto plazo °C 160 110 210
Temperatura de servicio mín. °C -40 -50 -100

Propiedades eléctricas Unidad iglidur® P210 iglidur® A180 iglidur® A350
Resistencia superficial Ω > 1011 > 1011 > 1011

Desgaste del rodillo para los extremos de las bandas transportadoras: Velocidad de deslizamiento v= 0,3 m/s ; carga P = 1N/mm2

Eje Y: Desgaste en [µm/km]

 

P210 = el universal

A180, A350 = conforme a FDA

PET-P, POM-C = la competencia

Acero inoxidable blando

 

Acero inoxidable duro

 
 
Art. n.º:
Diámetro del eje d1 [mm]:
Medidas [mm]
Número de pedido d1 d2 b1    
  +0,1 ±0,1 -0,3    
 H1RLM-0309-50 3,1 9 50 a petición 
 H1RLM-0409-50 4,1 9 50 a petición 
 H1RLM-0511-70 5,1 11 70 a petición 
 H1RLM-0612-70 6,1 12 70 a petición 
 H1RLM-0614-70 6,1 14 70 a petición 
 H1RLM-0812-70 8,1 12 70 a petición 
 H1RLM-0814-70 8,1 14 70 a petición 
 P210RLM-0309-50 3,1 9 50 a petición 
 P210RLM-0409-50 4,1 9 50 a petición 
 P210RLM-0511-70 5,1 11 70 a petición 
 P210RLM-0514-70 5,1 14 70 a petición 
 P210RLM-0612-70 6,1 12 70 a petición 
 P210RLM-0614-70 6,1 14 70 a petición 
 P210RLM-0812-70 8,1 12 70 a petición 
 P210RLM-0814-70 8,1 14 70 a petición 
 P210RLM-0816-77 8,1 16 77 a petición 
 P210RLM-0818-70 8,1 18 70 a petición 
 P210RLM-1020-70 10,1 20 70 a petición 
 A180RLM-0309-50 3,1 9 50 a petición 
 A180RLM-0409-50 4,1 9 50 a petición 
 A180RLM-0511-70 5,1 11 70 a petición 
 A180RLM-0514-70 5,1 14 70 a petición 
 A180RLM-0612-70 6,1 12 70 a petición 
 A180RLM-0614-70 6,1 14 70 a petición 
 A180RLM-0812-70 8,1 12 70 a petición 
 A180RLM-0814-70 8,1 14 70 a petición 
 A180RLM-0818-70 8,1 18 70 a petición 
 A180RLM-1020-70 10,1 20 70 a petición 
 A350RLM-0309-50 3,1 9 50 a petición 
 A350RLM-0614-70 6,1 14 70 a petición 
 A350RLM-0612-70 6,1 12 70 a petición 
 A350RLM-0818-70 8,1 18 70 a petición 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Catálogo Pedido de muestra PDF Consulta de precio Precios escalonados myCatalog
Más información:
distribuidor
Vendortec Chile Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Maipú – Santiago
Tel: +56 - 22 710 58 25
Tel: +56 - 23 245 02 00
Cel.: +56-9 9991 9833
Homepage Vendortec

Contact E-Mail Vendortec

myigus myCatalog
Sin pedido mínimo
Servicio* de 800 a 2000 Entrega desde 24h* Muestras gratis

¡Más de 100.000 productos directamente de almacén! Entrega y asesoramiento a diario de 8-20 horas y sábados de 8-12 horas.

Condiciones de venta Imprint Notas generales Declaración sobre la protección de datos privados