robolink®: kit de componentes para hacer sistemas robóticos móviles

Integración de diversos mecanismos de movimiento en un componente.

Fáciles, la conexión de articulaciones en una serie no requiere mantenimiento y está exenta de corrosión. En general, manipulación liviana y automatización de bajo costo también para sistemas humanoides. Las articulaciones de plástico pueden girar y pivotar libremente. Los cables neumáticos, hidráulicos y todos los cables de datos se tienden a través de los brazos articulados de fibra de carbono o plástico para controlar de manera confiable los sensores y los órganos sensoriales.

La masa en movimiento es la mínima posible.

Los accionadores (motores, neumáticos e hidráulicos) y el módulo de control (procesamiento de datos, PC) están separados del movimiento y de las herramientas

Configurador robolink®  
Configurador de productos

Configure individualmente y haga su pedido u ordene directamente online.

Informes de usuarios

Aquí puede encontrar una gran cantidad de referencias de clientes que utilizaron componentes robolink®.

Preguntas más frecuentes

Las preguntas y respuestas más importantes sobre el sistema del kit de articulaciones robolink® de un vistazo.

Pedido de accesorios y piezas de repuesto robolink® de forma rápida y cómoda:

Articulaciones opcionales con sensores de ángulo
Articulación robolink® W de 1 grado de libertad (DOF) - pivotante  

Articulación de 1 GDL: pivotante

Articulación robolink®: con opción de sensores de ángulos

Articulación robolink® W de 1 grado de libertad (DOF) - rotatorio  

Articulación de 1 GDL: giratoria

Articulación robolink®: con opción de sensores de ángulos

Articulación robolink® W con sensores de ángulo opcionales  

Articulación de 2 GDL: articulación giratoria-rotativa ± 90°

Articulación robolink® de 2 ejes: con sensores de ángulo opcionales

robolink  

Articulación rotatoria tipo TL2, con 1 grado de libertad (DOF)

Articulación robolink® W con sensores de ángulo opcionales  

Articulación de 2 GDL: articulación giratoria-rotativa ± 130°/-50°

Articulación robolink® de 2 ejes: con sensores de ángulo opcionales

Articulación base robolink® W - rotación del colector  

Articulación 2 GDL: rotación basada en PRT

Articulación robolink®: con opción de sensores de ángulos

Articulación axial robolink® W con 2 grados de libertad (DOF) - sensores de ángulo opcionales  

Articulación 2 GDL: articulación axial

Articulación axial robolink®: con sensores de ángulo opcionales

Sistemas de articulaciones combinadas
Brazos articulados con unidades de accionamiento

Motores igus®

Motores igus® con sistema de accionamiento opcional

Motores igus®    

Módulo de accionamiento robolink®

Módulo de accionamiento

Módulo de accionamiento robolink®    

Brazos articulados robolink® W con unidad de accionamiento

Módulo de accionamiento

Brazos articulados robolink® W con unidad de accionamiento    

Brazos articulados robolink® W con unidad de accionamiento y sensores de ángulo

Unidades de accionamiento con sensores de ángulo

Brazos articulados robolink® W con unidad de accionamiento y sensores de ángulo    

Unidad de accionamiento robolink® W para hasta 6 grados de libertad (DOF)

Brazos articulados robolink® W con unidades de accionamiento para hasta 6 grados de libertad (DOF)

Unidad de accionamiento robolink® W para hasta 6 grados de libertad (DOF)    

Sistema completo robolink® W con unidad de accionamiento y 6 grados de libertad (DOF)

Sistema completo robolink® W con unidad de accionamiento y 6 grados de libertad (DOF) en una carcasa de acero (cobertura de polvo).

Sistema completo robolink® W con unidad de accionamiento y 6 grados de libertad (DOF)    
Accesorios

Sistemas de accionamiento para robolink® W

Rueda propulsora robolink® resistente a la tensión

Sistemas de accionamiento para robolink® W    

Herramienta de sujeción

Herramienta de sujeción para agarre fácil

Herramienta de sujeción    

Tecnología de cables metálicos robolink® W

Tecnología de cables metálicos para robolink® W

Tecnología de cables metálicos robolink® W    

Tubos de conexión robolink® W

Tubos de conexión d26 robolink® W

Tubos de conexión robolink® W    

Tecnología de montaje para robolink® W

Tecnología de montaje para robolink® W

Tecnología de montaje para robolink® W    

Cable Bowden de tracción

Cuerda de accionamiento resistente a la tracción (3800 N) con cuerda de Dyneema

Cable Bowden de tracción    

Rueda de accionamiento

Sistemas de accionamiento para robolink® W

Rueda de accionamiento    

Polea

Tecnología de cables metálicos para robolink® W

Polea    

Pinzas robolink®

Varias pinzas adaptables.

Pinzas robolink®    

Adaptador de cámara robolink®

Adaptador de cámara robolink®: pieza adaptador universal para cámaras en nuestros brazos articulados

Adaptador de cámara robolink®    

Adaptador para pinzas robolink® D

Kit modular robolink® D. La lámina de metal se encuentra en el último eje del brazo fijada con pocos tornillos.

Adaptador para pinzas robolink® D    

robolink® D en versión de engranaje

robolink® D en versión de engranaje Estas versiones no disponen de plato giratorio (PRT) y resultan una alternativa económica a nuestras articulaciones robolink® D.

robolink® D en versión de engranaje    

Sensor de ángulo robolink® D con encoder

Articulación robolink® D con encoder. Mide la posición angular de la articulación situada en el extremo mediante un sensor de ángulo externo.

Sensor de ángulo robolink® D con encoder    

robolink® S - Engranaje de transmisión armónica

robolink® S - Engranajes de transmisión armónica en plástico y con holgura reducida

robolink® S - Engranaje de transmisión armónica    

Tecnología, folletos

Descargas
 

Ficha técnica provisional (alemán / inglés)

 

Folleto de producto

Aquí le atiende

Martin Raak +49 2203 9649 409 Más informaciones? Consulte!

Homepage Vendortec
myigus myCatalog
Sin pedido mínimo
Servicio* de 800 a 2000 Entrega desde 24h* Muestras gratis

¡Más de 100.000 productos directamente de almacén! Entrega y asesoramiento a diario de 8-20 horas y sábados de 8-12 horas.

Newsletter Registration
Condiciones de venta Imprint Notas generales Declaración sobre la protección de datos privados