Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25
CL(ES)

'Cojinetes iglidur® J350 - Características del material

Tabla de materiales

Características generales Unidad iglidur® J350 - más duradero que iglidur® J Método de prueba
Densidad g/cm³ 1,44
Color: amarillo
Absorción máx. de humedad a 23°C/50% h.a. % del peso 0,3 DIN 53495
Absorción máx. de agua % del peso 1,6
Coeficiente de fricción por deslizamiento, dinámico, frente acero µ 0,01 - 0,20
Valor pv, máx. (seco) MPa x m/s 0,45

Características mecánicas
Módulo E de elasticidad MPa 2.000 DIN 53457
Resistencia a la flexión a 20°C MPa 55 DIN 53452
Resistencia a la compresión MPa 60
Presión superficial máxima permitida (20°C) MPa 60
Dureza D shore 80 DIN 53505

Propiedades físicas y térmicas
Temperatura máx. de aplicación a largo plazo °C +180
Temperatura máx. de aplicación a corto plazo °C +220
Temperatura de servicio mín. °C -100
Conductibilidad térmica W/m x K 0,24 ASTM C 177
Coeficiente de dilatación térmica (a 23°C) K-1 x 10-5 7 DIN 53752

Propiedades eléctricas
Resistencia específica Ωcm > 1013 DIN IEC 93
Resistencia superficial Ω > 1010 DIN 53482
Tabla 01: Características del material




Figura 01: Valores PV permitidos para los cojinetes de fricción iglidur® J350 con 1 mm de espesor de pared, funcionan en seco contra una barra de acero, a 20°C, estando instalados en una carcasa de acero.

X = Velocidad superficial [m/s]
Y = Presión [MPa]
iglidur® J350 combina una buena resistencia universal al desgaste, flexibilidad y resistencia térmica siendo un material iglidur® versátil con un amplio espectro de aplicaciones.

Fig. 02: Presión superficial máxima permitida en función de la temperatura (60 MPa a 20 °C)

X = Temperatura [°C]
Y = Presión [MPa]
Fig. 03: Deformación bajo cargas y temperaturas

X = Presión [MPa]
Y = Deformación [%]

Características mecánicas

La máxima carga superficial recomendada representa un coeficiente mecánico del material. Por ello, no se pueden sacar conclusiones respecto a la tribología del mismo. Conforme aumenta la temperatura, la resistencia a la compresión de los cojinetes iglidur® J350 disminuye. La fig. 02 explica esta relación.
Los casquillos de fricción iglidur® J350 son adecuados para cargas medias y altas. Fig. 03 muestra la deformación bajo condiciones de temperatura. Aquí se muestra el comportamiento de los materiales sometidos a un estrés a corto plazo. A diferentes temperaturas ambiente sólo es apreciable desde aproximadamente 60 MPa.

Velocidad superficial máxima

m/s rotacional Oscilante Lineal
permanente 1,3 1 4
a corto plazo 3 2,3 8
Tabla 02: Velocidades superficiales máximas

Velocidades superficiales permitidas

Los cojinetes autolubricados iglidur® J350 están bien adaptados para velocidades bajas y medias, tanto en aplicaciones rotativas como pivotantes. Las tasas de desgaste son mucho mejores en aplicaciones rotativas. Los movimientos lineales tambien pueden montar perfectamente iglidur® J350.

iglidur® J350 - más duradero que iglidur® J Temperatura de trabajo
mínima -100°C
máx. a largo plazo +180 °C
máx. a corto plazo +220 °C
Fijado axial +140 °C
Tabla 03: Límites de temperatura

Temperaturas

Las temperaturas en el sistema también influyen en el desgaste del cojinete de fricción. La tasa de desgaste de los cojinetes iglidur® J350 apenas cambia con altas temperaturas. A veces, el desgaste se reduce incluso a 100°C. En temperaturas mayores a +140 °C es necesaria una protección adicional.

Fig. 04: Coeficientes de fricción dependiendo de la velocidad superficial, p = 1 MPa

X = Velocidad superficial [m/s]
Y = Coeficiente de fricción μ
Fig. 05: Coeficientes de fricción dependiendo de la carga, v = 0,01 m/s

X = Presión [MPa]
Y = Coeficiente de fricción μ

Fricción y desgaste

Los coeficientes de fricción de iglidur® J350 en el funcionamiento en seco contra acero se encuentran en un muy buen rango. A altas velocidades de deslizamiento descienden notablemente. Esto beneficia la vida útil de los cojinetes en operaciones continuadas con velocidades superficiales altas. La fig. 04 aclara esta relación. Especialmente con cargas más grandes a 2 MPa, los cojinetes de fricción iglidur® J350 son claramente superiores a otros casquillos en aplicaciones rotativas.

Fig. 06: Coeficientes de fricción dependiendo de la superficie del eje (eje Cf53)

X = rugosidad del eje Ra [μm]
Y = coeficiente de fricción μ

Materiales de los ejes

Figura 06 y 07 muestran un resumen de los resultados de las pruebas con diferentes materiales de eje. Los casquillos de fricción iglidur® J350 son adecuados para todo tipo de piezas deslizantes. Sin embargo hay un emparejamiento que destaca cuando nos fijamos en las tasas de desgaste resultantes de las pruebas: los cojinetes iglidur® J350 contra ejes de material V2A. No hay muchos materiales de cojinete que sean adecuados para el ya bastante difícil material de eje V2A de acero inoxidable pero los cojinetes plásticos de igus® logran las mejores tasas de desgaste. También se puede observar excelentes resultados de desgaste con los ejes de aluminio anodizado duro. En el caso de que el material de eje que usted ha previsto no se encuentre en los resultados de tests aquí presentados, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
iglidur® J350 en seco Grasa Aceite Agua
Coeficientes de fricción μ 0,1–0,2 0,09 0,04 0,04
Tabla 04: Coeficientes de fricción para iglidur® J350 contra acero (Ra = 1 μm, 50 HRC)
Fig. 07: Desgaste, giratorio con diferentes Fig. 07: Desgaste, giratorio con diferentes materiales de eje, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
Y = Desgaste [μm/km]
 
A = aluminio hc
B = acero automático
C = Cf53
D = Cf53, cromado duro
E = St37
F = V2A
G = X90

Medio Resistencia
Alcohol +
Hidrocarburos + a 0
Grasas, aceites, sin aditivos +
Combustible +
Ácidos diluidos +
Ácidos fuertes + a 0
Lejías diluidas +
Lejías fuertes +
+ resistente      0 relativamente resistente      - no resistente Tabla 05: Resistencia a las sustancias químicas de iglidur® J350

Propiedades eléctricas

Los cojinetes iglidur® J350 son aislantes eléctricamente.
Resistencia específica > 1013 Ωcm
Resistencia superficial > 1010 Ω

Resistencia a sustancias químicas

Los casquillos de fricción iglidur® J350 son resistentes a los alcalinos, los ácidos diluidos, alcoholes, detergentes y lubricantes. Los cojinetes iglidur® J350 se ven afectados por ésteres, cetonas, hidrocarburos clorados, aromáticos y disolventes altamente polares.

Radiaciones

Los cojinetes de deslizamiento iglidur® J350 son resistentes a la radiación hasta una intensidad de 2 · 10² Gy.

Resistencia a la luz ultravioleta (UV)

Los casquillos iglidur® J350 son parcialmente resistentes a los rayos UV.

vacío

Funcionando en vacío, iglidur® J350 expulsa gas en un grado muy pequeño. Las aplicaciones en vacío sólo son posibles para funcionamientos en seco.


Absorción de humedad máxima
a +23 °C/50 % h.a Porcentaje de peso 0,3%
Absorción máx. de agua Porcentaje de peso 1,6%
Tabla 06: Absorción de humedad de iglidur® J350
Influencia de la absorción de humedad Imagen 10: influencia de la absorción de humedad
 
X = absorción de humedad [peso.-%]
Y = reducción ø interior [%]

Absorción de agua

La absorción de humedad del cojinete iglidur® J350 es baja y puede ser desestimada si se utiliza en un funcionamiento estándar como casquillo. Incluso en plena saturación los cojinetes iglidur® J350 no absorben más de un 1,6% de agua.

Diámetro interior
d1 [mm]
Eje h9
[mm]
iglidur® J350
E10 [mm]
Alojamiento H7
[mm]
hasta 3 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

Tabla 07: Tolerancias importantes conforme a la norma ISO 3547-1 tras el montaje a presión

Tolerancias de instalación

Los cojinetes J350 iglidur® son cojinetes estándar para ejes con tolerancias h (h9 es la tolerancia mínima recomendada). Los cojinetes están diseñados para introducirse a presión en un alojamiento con tolerancia H7. Después de haber sido montado en la carcasa, el diámetro interior se ajusta automáticamente para tener la tolerancia F10. En algunos tamaños, la tolerancia depende del espesor de la pared del casquillo, por lo que los datos de esta tabla pueden no coincidir (Consulte nuestro programa de suministros)


Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.