Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Apertura por el radio exterior
El contorno exterior redondeado y liso evita la acumulación de virutas
Tapas herméticas inyectadas de forma circunferencial
Sin agujeros, grietas o salientes
Serie RX40 testada conforme a IP40 (TÜV Saarland)
Distribución interior y carriles de guiado disponibles
Conexión perno/agujero y topes cubiertos
Disponible en versión RBR con radio de curvatura inverso
Máquina herramienta
Toda aplicación en contacto con virutas
Aplicaciones expuestas a la suciedad y al polvo
Ingeniería mecánica general
Diseño sin salientes ni cantos que resiste las virutas.
2Mecanismo de cierre excéntrico.
3Material igumid G
4Forma redondeada.
5Conexión pin/agujero cubierta
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h