Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Sistema de cadena portacables de bajo mantenimiento con ruedas de plástico triboptimizado
2Travesaños autodeslizantes tipo peine
3Ruedas y eslabones de un diseño especial que los hace especialmente silenciosos
4Las ruedas superiores y las inferiores se desplazan unas encima de las otras
5Ruedas y eslabones con el mismo paso
64 Altura interior: 32 mm, 42 mm, 56 mm y 80 mm disponibles
A1 = Extremo móvil | A2 = Extremo fijo | B1 = Extremo móvil |
B2 = Extremo fijo | B3 = Carril de guiado con barra deslizante | B4 = Carril de guiado sin barra deslizante |
B5 = Longitud total del carril de guiado | S = Recorrido | R = Radio de curvatura |
H = Altura nominal de montaje | HF = Holgura vertical necesaria | HRI = Altura interior del carril |
D = Voladizo, radio de la cadena en posición final | K = π • R + "seguridad" | D2 = Longitud adicional para grandes recorridos deslizantes |
K2 = *Suplemento | H2 = *Altura de montaje |
Carreras largas | de 10 m a 600 m |
Velocidad máxima de rotación/aceleración máxima de rotación | máx. 10 [m/s] / máx. 50 [m/s²] |
Peso de llenado | Máx. 7,00 [kg/m] |
Material/Temperatura permitida °C | igumid G/de -40° a +120° C |
Clase de inflamabilidad, igumid G | VDE 0304 IIC UL94 HB |
Referéncia del artículo | Ancho interior | Ancho exterior | Alto interior | Alto exterior | Radio de curvatura | Peso | H | D | K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi [mm] | Ba [mm] | hi [mm] | ha [mm] | R [mm] | [kg/m] | ||||||
P4.32.25.220.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 220 | 3,46 | 540 | 260 | a petición | ||
P4.32.10.075.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 75 | 2,71 | 209 | 160 | 350 | 25,62 EUR | |
P4.32.10.100.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 100 | 2,71 | 259 | 185 | 430 | 25,62 EUR | |
P4.32.10.125.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 125 | 2,71 | 309 | 210 | 505 | 25,62 EUR | |
P4.32.10.150.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 150 | 2,71 | 359 | 235 | 585 | 25,62 EUR | |
P4.32.10.175.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 175 | 2,71 | 404 | 286 | 660 | 25,62 EUR | |
P4.32.10.200.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 200 | 2,71 | 459 | 285 | 745 | 25,62 EUR | |
P4.32.10.220.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 220 | 2,71 | 494 | 331 | 805 | 25,62 EUR | |
P4.32.10.250.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 250 | 2,71 | 559 | 335 | 900 | 25,62 EUR | |
P4.32.10.300.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 300 | 2,71 | 659 | 385 | 1055 | 25,62 EUR | |
P4.32.15.075.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 75 | 3,04 | 209 | 160 | 350 | 26,79 EUR | |
P4.32.15.100.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 100 | 3,04 | 259 | 185 | 430 | 26,79 EUR | |
P4.32.15.125.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 125 | 3,04 | 309 | 210 | 505 | 26,79 EUR | |
P4.32.15.150.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 150 | 3,04 | 359 | 235 | 585 | 26,79 EUR | |
P4.32.15.175.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 175 | 3,04 | 404 | 286 | 660 | 26,79 EUR | |
P4.32.15.200.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 200 | 3,04 | 459 | 285 | 745 | 26,79 EUR | |
P4.32.15.220.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 220 | 3,04 | 494 | 331 | 805 | 26,79 EUR | |
P4.32.15.250.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 250 | 3,04 | 559 | 335 | 900 | 26,79 EUR | |
P4.32.15.300.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 300 | 3,04 | 659 | 385 | 1055 | 26,79 EUR | |
P4.32.20.075.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 75 | 3,34 | 209 | 160 | 350 | 27,73 EUR | |
P4.32.20.100.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 100 | 3,34 | 259 | 185 | 430 | 27,73 EUR | |
P4.32.20.125.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 125 | 3,34 | 309 | 210 | 505 | 27,73 EUR | |
P4.32.20.150.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 150 | 3,34 | 359 | 235 | 585 | 27,73 EUR | |
P4.32.20.175.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 175 | 3,34 | 404 | 286 | 660 | 27,73 EUR | |
P4.32.20.200.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 200 | 3,34 | 459 | 285 | 745 | 27,73 EUR | |
P4.32.20.220.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 220 | 3,34 | 494 | 331 | 805 | 27,73 EUR | |
P4.32.20.250.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 250 | 3,34 | 559 | 335 | 900 | 27,73 EUR | |
P4.32.20.300.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 300 | 3,34 | 659 | 385 | 1055 | 27,73 EUR | |
P4.32.25.075.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 75 | 3,46 | 209 | 160 | 350 | 29,13 EUR | |
P4.32.25.100.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 100 | 3,46 | 259 | 185 | 430 | 29,16 EUR | |
P4.32.25.125.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 125 | 3,46 | 309 | 210 | 505 | 29,16 EUR | |
P4.32.25.150.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 150 | 3,46 | 359 | 235 | 585 | 29,16 EUR | |
P4.32.25.200.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 200 | 3,46 | 459 | 285 | 745 | 29,16 EUR | |
P4.32.25.250.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 250 | 3,46 | 559 | 335 | 900 | 29,16 EUR | |
P4.32.25.300.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 300 | 3,46 | 659 | 385 | 1055 | 29,13 EUR |
Referencia | ||
---|---|---|
32.1 | 1,03 EUR | |
32.1.1 | 1,65 EUR |
Referencia | ||
---|---|---|
32.2 | 1,03 EUR | |
32.2.1 | 1,65 EUR |
Referencia | ||
---|---|---|
32.3 | 1,03 EUR | |
32.3.1 | 1,65 EUR |
Referencia | ||
---|---|---|
32.5 | 1,03 EUR | |
32.5.1 | 1,65 EUR |
Referencia | Anchura | ||
---|---|---|---|
3210.100 | 100 | 2,17 EUR | |
3210.150 | 150 | 2,79 EUR | |
3210.200 | 200 | 3,42 EUR | |
3210.250 | 250 | 4,08 EUR | |
3200.100 | 100 | 1,97 EUR | |
3200.150 | 150 | 2,65 EUR | |
3200.200 | 200 | 3,28 EUR | |
3200.250 | 250 | 3,90 EUR |
Para conexiones oscilantes
Sujeción segura a su aplicación
Mismo kit (de 2 piezas) para cadenas de todas las anchuras
Eléctricamente conductor
Referencia | Bi | A |
---|
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h