Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25
CL(ES)

Herramientas y accesorios de igus® compatibles con Intercontec

Crimpadora para las series A y B

MAT01710294

Crimpadora manual

Para contactos de Ø 1 mm y seciones del conductor de 1 mm² con un insert de posicionamiento incluido  MAT01710294

Insert de posicionamiento

para contactos de Ø 0,6 mm  MAT0179467

Crimpadora para la serie M17

MAT0178919

Crimpadora manual

Para contactos de Ø 0.6 mm y seciones del conductor de 0.5 mm² con un insert de posicionamiento incluido  MAT0178919

Crimpadora para las series A, B, C, D Y M17

MAT0175736

Crimpadora manual

Para contactos de Ø 1 mm y 2 mm con una sección del conductor de hasta 4 mm² con inserts de posicionamiento
 MAT0175736

Insert de posicionamiento

para contactos de Ø 1 mm
 MAT0178195

Insert de posicionamiento

para contactos de Ø 2 mm
 MAT0178196

Insert de posicionamiento

para contactos de Ø 1 mm y 2 mm
 MAT0177855

Insert de posicionamiento

para contactos de Ø 2 mm
 MAT01714573
MAT01714574

Insert de posicionamiento

para contactos de Ø 1,5 mm
 MAT01714574

Insert de posicionamiento

para contactos desde Ø 0,5 mm hasta 2,5 mm
 MAT0178920

Insert de posicionamiento

para contactos de Ø 1,6 mm
 MAT0177853

Insert de posicionamiento

para contactos de Ø 1,6 mm
 MAT01714575

Crimpadora para la serie C

MAT0179194

Crimpadora manual

para contactos de Ø 3,6 mm con una sección del conductor de hasta 16 mm² e inserts de posicionamiento
 MAT0179194

Insert de posicionamiento

para contactos de Ø 3,6 mm
 MAT0179195

Crimpadora para la serie C

Crimpadora neumática

Crimpadora neumática

para contactos de Ø 3,6 mm y Ø 2,0 mm con una sección del conductor de 1,5 a 16 mm²
 Solicitar
Localizador

Insert para crimpado con crimpadora neumática

ContactoÁrea de crimpado 
Macho Ø 2,0 mm
Hembra Ø 3,6 mm
1,5/2,5 mm²
1,5/2,5 mm²
 bajo petición
Macho Ø 3,6 mm; Hembra Ø 3,6 mm4,0/6,0 mm² bajo petición
Macho Ø 3,6 mm; Hembra Ø 3,6 mm10,0 mm² bajo petición
Macho Ø 3,6 mm; Hembra Ø 3,6 mm16,0 mm² bajo petición

Localizador para crimpadora neumática

ContactoÁrea de crimpado 
Macho Ø 2,0 mm
Hembra Ø 2,0 mm
1,5/2,5 mm²
1,5/2,5 mm²
 bajo petición
Macho Ø 3,6 mm; Hembra Ø 3,6 mm1,5-10,0 mm² bajo petición
Macho Ø 3,6 mm; Hembra Ø 3,6 mm1,5-16,0 mm² bajo petición

Insert para crimpado para las series S y D

Crimpadora con batería, B131-C

 MAT0177854
Mordazas de crimpado
Las mordazas de crimpado también pueden solicitarse individualmente en la siguiente tabla:
Mordazas de crimpado hasta 10 mm², 16 mm²  MAT01713679
Mordazas de crimpado hasta 25 mm²  MAT01713678
Mordazas de crimpado hasta 35 mm²  MAT01713677
Mordazas de crimpado hasta 50 mm²  MAT01713676

Crimpadora para Yamaichi Y-CONKIT

Crimpadora

Y-ConTool-11
 MAT0176447

Herramienta de pelado

 MAT01719767

Herramienta para el montaje

Y-ConTool-30
 MAT01717349

Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.