Cabezas de horquilla igubal®

Cabeza de horquilla igubal®  
Las características más importantes:

Muy poco peso

Absolutamente resistente a la corrosión

Adecuado para altas fuerzas de tracción

Puede combinarse con las cabezas articuladas de la serie de medidas E

Amortiguador de vibraciones

Amortiguador de ruido

Disponibles para roscas a la izquierda o a la derecha

La cabezas de horquilla igubal® son completamente de plástico, hechas de igumid G, según DIN 71752; pueden combinarse con las cabezas articuladas de la serie de medidas E.

Se componen de una cabeza de horquilla, un bulón y un clip de seguridad o, alternativamente, con un bulón rebatible de resorte.

Cabeza de horquilla igubal®, mm

sin y con bulón y clip de seguridad

Cabeza de horquilla igubal®, mm    

Cabezas de horquilla igubal® con bulón rebatible de resorte, mm

Puede combinarse con las cabezas articuladas de la serie de medidas E

Cabezas de horquilla igubal® con bulón rebatible de resorte, mm    

Combinación de articulaciones de horquilla igubal®, mm

Una articulación completa se compone de una cabeza de horquilla y de una cabeza articulada

Combinación de articulaciones de horquilla igubal®, mm    

Bulón rebatible de resorte igubal®, mm

Puede combinarse con las cabezas de horquilla de la serie de medidas E

Bulón rebatible de resorte igubal®, mm    

Bulón igubal®, mm GBM/GSR

Bulón y clip de seguridad

Bulón igubal®, mm GBM/GSR    
distribuidor
Vendortec Chile Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Maipú – Santiago
Tel: +56 - 22 710 58 25
Tel: +56 - 23 245 02 00
Cel.: +56-9 9991 9833
Homepage Vendortec

Contact E-Mail Vendortec

myigus myCatalog
Sin pedido mínimo
Servicio* de 800 a 2000 Entrega desde 24h* Muestras gratis

¡Más de 100.000 productos directamente de almacén! Entrega y asesoramiento a diario de 8-20 horas y sábados de 8-12 horas.

Condiciones de venta Imprint Notas generales Declaración sobre la protección de datos privados