Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Funcionamiento libre de lubricación y mantenimiento
Alta rigidez
Resistencia a la fatiga frente a cargas variables
Compensación de errores de alineación
Compensación de cargas en los extremos
Resistente a la corrosión
Resistente a los químicos
Amortiguación de las vibraciones
Compatibles con movimientos rotatorios, oscilantes y lineales
Peso ligero
Cargas radiales elevadas
Resistencia a los productos químicos
Reducción del espacio de montaje necesario
Instalación fácil
Vida útil calculable
Libres de mantenimiento y lubricación
Cuando se requiere resistencia química
Si se necesita una alternativa económica
Si se requiere un cojinete resistente a la suciedad
Si es necesario compensar errores de alineación
Cuando se precisan componentes separables
Si las temperaturas sobrepasan los +80 °C
Cuando se requiere un collar de fijación integrado
Cuando se requieren tamaños superiores a 50 mm
Si se desea alcanzar velocidades de rotación superiores a 0,5 m/s