Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25
CL(ES)

Carriles de guiado para largos recorridos

Los carriles de guiado se utilizan en los recorridos de gran longitud en los que se desliza la cadena portacables (según el tipo de cadena de 5 m - 12 m). Contribuyen al movimiento silencioso y de baja fricción de las cadenas y tubos portacables igus®. Si el punto fijo se encuentra en el centro del recorrido, las cadenas portacables se desenrollan eslabón por eslabón durante la mitad de la carrera. Para la otra mitad, se recomiendan barras deslizantes instaladas en el carril, sobre las que se deslizan las cadenas portacables. Los carriles de guiado están equipados con barras deslizantes de plástico extremadamente resistente al desgaste (a excepción del RS, con una superficie de deslizamiento en acero).

Carriles de superaluminio

Versión básica para la ingeniería mecánica general. Versión «heavy duty» para la construcción de instalaciones.

Material de las piezas laterales: aluminio

Carril de superaluminio: el estándar de igus para los carriles de guiado

  • Sistema modular disponible en dos versiones: básica y «heavy duty»
  • Montaje modular y muy sencillo
  • Bandas de deslizamiento para la protección contra el desgaste en caso de altas velocidades
  • Perfil de aluminio resistente a la corrosión y al agua de mar
  • Montaje flexible, fijación interior independientemente de la longitud de los perfiles y los puntos de conexión
  • Elemento de conexión de plástico con mecanismo a presión
  • Barra deslizante de polímero y de alta densidad molecular
  • Pestaña de fijación que puede montarse en la superficie o en el perfil C, dentro o fuera
  • Conductividad de acuerdo con el estándar DIN EN 61537
  • Bandas de deslizamiento y un perfil de goma integrable para minimizar el ruido de funcionamiento
  • Pestaña de fijación para una sujeción segura incluso en aplicaciones exigentes
  • El módulo para extremo fijo permite una fijación rápida y simple de la cadena portacables al carril de guiado en aluminio sin agujeros

970.30.SL / 970.31.SL

Altura exterior de la pieza lateral del carril: 77 mm
Para las cadenas portacables de las series: E2 - 10 y B15/Zipper - 15 y R15

970.30.SL / 970.32.SL

Altura exterior de la pieza lateral del carril: 77 mm
Para las cadenas portacables de las series: 1500/E4.21

971.30.SL / 971.31.SL

Altura exterior de la pieza lateral del carril: 87 mm
Para las cadenas portacables de las series: E2.26/2500/255/R48/E6.29/R6.29/EF61.29/E61.29 


972.02.30.SL / 972.02.31.SL

Altura exterior de la pieza lateral del carril: 87 mm
Para las cadenas portacables de las series: E4.31L/R4.31L/E4.28/R4.28/
E61.35/E6.35


972.30.SL / 972.31.SL

Altura exterior de la sección lateral del carril: 117 mm
For Para las siguientes series: E4.38L / R4.38L / E4.32 / H4.32 / R4.32 / E61.40 / E6.40 / R6.40 / E4Q.34 / H4Q.34


972.30.SL / 972.32.SL

Altura exterior de la pieza lateral del carril: 117 mm
Para las cadenas portacables de las series: E2.38/2700/R58


973.30.SL / 973.31.SL

Altura exterior de la sección lateral del carril 144 mm
Para las siguientes series: E2.48 / 3500 / R68 / E4.48L / R4.48L / E4.42 / H4.42 / R4.42 / E61.52 / E6.52 / R6.52 / E4Q.44 / H4Q.44


974.30.SL / 974.31.SL

Altura exterior de la sección lateral del carril: 184 mm
Para las siguientes series: E4.64L / E4.56 / H4.56 / R4.56 / 14040 / 14140 / R18840 / 14240 / 14340 / E61.62 / E6.62 / E4Q.58 / H4Q.58


974.30.SL.HD/974.31.SL.HD

Versión «Heavy-Duty»
Altura exterior de la pieza lateral del carril: 184 mm
Para las cadenas portacables de las series: E4.56/H4.56/R4.56/14040/14140/18840/
14240/14340/E61.62/E6.62


975.30.SL / 975.31.SL

Altura exterior de la sección lateral del carril: 184 mm
Para las siguientes series: E4.80 / H4.80 / R4.80 / 15050 / 15150 / R19850 / 15250 / 15350 / E61.80 / E6.80 / E4Q.82 / H4Q.82


975.30.SL.HD/975.31.SL.HD

Versión «Heavy-Duty»
Altura exterior de la pieza lateral del carril: 184 mm
Para las siguientes series: E4.80/H4.80/R4.80/15050/15150/19850/15250/15350/E61.80/E6.80


Módulo/terminal fijo para extremo del carril de guiado

Módulo fijo para extremo del carril de superaluminio
Fijación rápida
Sin necesidad de agujeros
Montaje de los módulos fijos de plástico en el carril de superaluminio

Carril de guiado de aluminio

Para la construcción de instalaciones especialmente robustas

Material de las partes laterales del carril: acero galvanizado/acero inoxidable bajo petición
Carril de guiado de aluminio

Características especiales: Carril de guiado de acero - muy estable y fuerte para maquinaria pesada.

  • Carril de guiado muy estable y robusto fabricado en acero
  • Montaje sencillo gracias al conjunto completo de instalación para la conexión tipo articulación de la superficie
  • Fijación simple directamente a la base del perfil C
  • Amplia gama, diseño en dos piezas, adaptable a la anchura de la cadena portacables
  • Disponible en acero galvanizado y acero inoxidable (Materiales: 1.4301, 1.4404, 1.4571)
  • Barras deslizantes de polietileno
  • Las piezas laterales se montan con la holgura adecuada y se fijan al soporte
  • El módulo fijo para el extremo del carril permite una fijación rápida y sencilla sin necesidad de agujeros
  • Conductividad de acuerdo con el estándar DIN EN 61537
Video de instalación para el carril de acero

90.30 / 90.31

Altura exterior de la pieza lateral del carril: 480 mm
Para las cadenas portacables de las series: 800/840

92.30 / 92.31

Altura exterior de la pieza lateral del carril: 70 mm
Para las cadenas portacables de las series: E2.26/2500/255/E6.29/R6.29/
EF61.29/E61.29

93.30 / 93.31

Altura exterior de la sección lateral del carril: 130 mm
Para las siguientes series: E2.48 / 3500 / R68 / E4.42 / R4.42 / R4.48L / E6.52 / R6.52 / E61.52 / E4Q.44 / H4Q.44


94.30 / 94.31

Altura exterior de la sección lateral del carril: 170 mm
Para las siguientes series: E4.56 / H4.56 / R4.56 / 14040 /14140 /
R18840 / 14240 / 14340 / E6.62 / E4.64L / E4Q.58 / H4Q.58


95.30 / 95.31

Altura exterior de la pieza lateral del carril: 100 mm
Para las siguientes series: E2.38/2700


96.30 / 96.31

Altura exterior de la sección lateral del carril: 220 mm
Para las siguientes series: E4.80 / H4.80 / R4.80 / 15050 / 15150 / R19850 / E6.80 / E61.80 / E4Q.82 / H4Q.82


97.30 / 97.31

Altura exterior de la sección lateral del carril: 130 mm
Para las siguientes series: E4.32 / H4.32 / R4.32 / E4.38L / R4.38L / E6.40 / R6.40 / E61.40 / E4Q.34 / H4Q.34


98.30 / 98.31

Altura exterior de la pieza lateral del carril: 300 mm
Para las cadenas portacables de las series: E4.112/4.112/1640/R1608


99.30 / 99.31

Altura exterior de la pieza lateral del carril: 130 mm
Para las cadenas portacables de las series: E4.28/R4.28/E4.31L/R4.31L/E6.35/E61.35


91.10 - 91.71

Altura exterior del lateral del carril: 48 mm
Para las cadenas portacables de las series: E2 mini - 10 y B15/Zipper - 15 y R15

Carriles acanalados del Sistema RS

Dejar entrar la luz y la suciedad

El carril tubular de igus es un carril económico y fácil de montar para el guiado seguro de las cadenas portacables. Se recomienda para aplicaciones con unas exigencias mecánicas bajas, velocidades de hasta 2 m/s y recorridos de hasta 50 m.
  • Para aplicaciones con suciedad o virutas: los residuos caen entre los tubos
  • No es necesario ajustar la anchura, los espaciadores se suministran con el carril
  • Los tubos están disponibles en acero galvanizado o plástico
Sistema de carril tubular RS

92.70 / 92.71

Altura exterior de la pieza lateral del carril: 90 mm
Para las cadenas portacables de las series: E2.26/2500/255

93.70 / 93.71

Altura exterior de la pieza lateral del carril: 146 mm
Para las siguientes series: E2.48/3500

95.70 / 95.71

Altura exterior de la pieza lateral del carril: 126,3 mm
Para las siguientes series: E2.38/2700

Sistema de carril encajable

Muy simple y económico

El carril encajable de igus es un sistema económico, compacto y fácil de montar para aplicaciones de hasta 50 m de longitud.
  • Más pequeños que los carriles convencionales
  • Montaje rápido y fácil
  • Anchura interior fija gracias al espaciador
  • No más ajustes complicados de holgura lateral
  • Sin bordes metálicos afilados en el interior, ya que están cubiertos para los conectores
  • Piezas estrechas de acero galvanizado (acero inoxidable a petición)
Sistema de carril encajable

91.930 / 91.931

Altura exterior del lateral del carril: 55,5 mm
Para las cadenas portacables de las series: Zipper - 15 y R15/E2 mini - 10 y B15

92.930 / 92.931

Altura exterior de la pieza lateral del carril: 76,6 mm
Para las cadenas portacables de las series: E2.26/2500/255

93.930 / 93.931

Altura exterior de la pieza lateral del carril: 138,6 mm
Para las siguientes series: E2.48/3500


95.930 / 95.931

Altura exterior de la pieza lateral del carril: 106,6 mm
Para las siguientes series: E2.38/2700

Quizá también le interese esto

Bandejas de soporte para cadenas portacables

Bandeja de soporte de acero y aluminio Para un funcionamiento seguro y silencioso en aplicaciones de cadenas portacables autosoportadas. Fabricado en acero y superaluminio.

Clip para la sujeción de cables en los carriles de guiado

Clip para la sujeción de cables en los carriles de guiado El sistema de guiado para cables estáticos se encuentra en la parte exterior de un supercarril de aluminio.

smart plastics: i.Cee Wonderbox

Indicaciones predictivas de vida útil en recorridos de gran longitud para cada eslabón de la cadena

Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.