Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
drylin® W
Resistentes a la suciedad y resistentes
Montaje simple
Ligeras y funcionamiento silencioso
Gran variedad de raíles
drylin® N
Altura de instalación reducida: entre 6 y 12 mm
Ligero
Raíles anodizados plateados o negros
Cuatro anchos de raíl de 17 a 80 mm
drylin® T
Alternativa rápida a las guías de recirculación de bolas
Dimensiones idénticas a las de recirculación de bolas
Ajuste automático de la holgura
Gran resistencia a cargas estáticas
Cojinetes de holgura ajustable
drylin® R
Compatible con los rodamientos de bolas convencionales
Elementos de deslizamiento intercambiables
Resistencia extrema al desgaste
Robustas e insensibles a la suciedad
drylin® Q
Movimiento lineal con par resistente
Compactas y ligeras
Cojinete de holgura ajustable continuamente
Robustas y libres de lubricación
drylin® NT
Recorridos de hasta 600 mm
Pueden utilizarse en entornos con unos requisitos higiénicos exigentes
Robustas y ligeras
Funcionamiento silencioso y sin lubricación
Los raíles pretensados con perfil de prisma drylin® están disponibles en stock pretensados de manera individual o dual y con un plazo de entrega de 24 horas.
Ventajas:
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h