Sistemas de Cadenas portacables industrialmente confeccionados directamente del fabricante

¡Nuestros sistemas readychain® listos para conectar optimizan los procesos de adquisición de Vd., reducen sus gastos logísticos internos y reducen el tiempo de montaje!

 

Sistemas de Cadenas portacables confeccionados: procesos ajustados desde el diseño hasta el montaje

Nuestras Cadenas portacables confeccionadas, listas para conectar reducen el número de opciones de compra, los articulos en la lista de piezas, la cantidad de personas de contacto y los esfuerzos de instalación a un mínimo. Esto evita espacio de almacenamiento innecesario y derroche de recursos. Crean interfaces óptimos e incrementan la ventaja competitiva de Vd.. Optimizan su cadena de suministro para Cadenas portacables, cables, conectores, mangueras, hidraulico, neumático, piezas de acero, sensores, PLC, rodamientos, guías lineares y otros componentes de máquina.
 ¡
Cadena portacables, cable, modular - optimización de procesos readychain® de igus® !

• Exigencias logísticas mínimas - reduce espacios de almacenamiento a cero.

• Optimización de la adquisición - un sistema, un número de pieza

• Ahorrar tiempo - un 95% de tiempo de confección menos

• Reduce tiempo de montaje - menos tiempo de parada de máquina

• Montaje in situ - servicio internacional con 30 sucursales

• Diseños especiales son posibles – igus® desarrolla componentes adicionales

¿Tiene Vd. alguna pregunta acerca de readychain®?



Opciones readychain®

Imagen  

Básico

UN proveedor - combinar suministros

Reduce el tiempo de montaje

Reduce fallos

Imagen  

Estándar

Sin finalización eléctrica

100% probada digitalmente

Sin cables sobrantes

Estándar plus  

Estándar plus

Reducir interfaces

Optimización de los puntos de conexión / interfaces

Sistema multieje listo para instalar

Imagen  

Premium

Transporte / montaje optimizado

Montaje de un solo componente

Un número de pieza / comodidad

Sistema «plug & play»

Las ventajas de Vd. Básico Estándar Estándar plus Premium
UN proveedor - combinar suministros
Reduce el tiempo de instalación
Reduce fallos
Sin finalización eléctrica
100% probada digitalmente
Sin cables sobrantes
Reducir interfaces
Optimización de los puntos de conexión / interfaces
Sistema multieje listo para instalar
Transporte / montaje optimizado
Montaje de un solo componente
Un número de pieza / comodidad
Sistema «plug & play»

Los beneficios de Vd. en un vistazo Básico Estándar Estándar plus Premium
Reducción del tiempo de montaje ■■□□□ ■■■□□ ■■■■□ ■■■■■ 
Reducción de los costes logísticos ■■■□□ ■■■■□ ■■■■■ ■■■■□
Optimización de adquisición ■■■□□ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■

Ejemplos de aplicación con readychain®

Machining centers

By using the universal energy chain construction kit, significant savings can be achieved in modular CNC machining centers.

Machining centers    

Ship unloader

441 m travel: Reduction of tensile forces by about 75%.

Ship unloader    
Más ejemplos de aplicación

readychain® representa sistemas de Cadenas portacables confeccionados, conectores y cables altamente flexibles
todo desde un mismo sitio. Montado de acuerdo a los estándares del fabricante o a las exigencias propias de Vd..
Aquí encontrará ejemplos de aplicaciones readychain® para la industria de Vd..

Industria:
Aplicación / problema:


Consulte su pregunta con un experto readychain® ahora

¿Tiene Vd. alguna pregunta acerca de nuestro servicio o quiere beneficiarse de las ventajas de readychain® y hacer una consulta?
Nuestros expertos de readychain® estarán encantados de contestarle a Vd. personalmente.
 


distribuidor
Vendortec Chile Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Maipú – Santiago
Tel: +56 - 22 710 58 25
Tel: +56 - 23 245 02 00
Cel.: +56-9 9991 9833
Homepage Vendortec
Sin pedido mínimo
Servicio* de 800 a 2000 Entrega desde 24h* Muestras gratis
Condiciones de venta Imprint Notas generales Declaración sobre la protección de datos privados