Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25
CL(ES)

E4/00 - La evolución de la E4.1 para operaciones silenciosas y de fácil ensamblaje.

Sistema E4/00
El sistema E4/00, el más versátil de las cadenas E4, es una opción segura para la mayoría de las aplicaciones (para recorridos > 200 m y para instalaciones laterales autosoportadas, utilice E4/4). El principio eslabón interior/eslabón exterior facilita el montaje y desmontaje. Las medidas de diseño, como el freno en la parada, reducen en gran medida los ruidos de funcionamiento.
 
Industrias y aplicaciones típicas
Robots y equipos de manipulación, tecnología de transporte, tecnología de refrigeración, maquinaria de construcción, máquinas-herramienta, carpintería, máquinas de todo tipo, semiconductores, aplicaciones de salas limpias, cámaras frigoríficas, máquinas de soldar, aplicaciones marítimas, ingeniería mecánica general, etc.

Con travesaños en cada eslabón y rellenable por ambos lados - Para aplicaciones particularmente exigentes

listo para enviar en 72 horas desde Alemania Serie 220

Altura interior hi: 28 mm
Anchura interior Bi: 40-300 mm
Radio de curvatura R: 55-250 mm
Paso: 46 mm

listo para enviar en 72 horas desde Alemania Serie 280

Altura interior hi: 32 mm
Anchura interior Bi: 50-400 mm
Radio de curvatura R: 63-300 mm
Paso: 56 mm

listo para enviar en 72 horas desde Alemania Serie 380

Altura interior hi: 42 mm
Anchura interior Bi: 50-400 mm
Radio de curvatura R: 75-350 mm
Paso: 67 mm

listo para enviar en 72 horas desde Alemania Serie 400

Altura interior hi: 56 mm
Anchura interior Bi: 50-600 mm
Radio de curvatura R: 135-500 mm
Paso: 91 mm

listo para enviar en 72 horas desde Alemania Serie 600

Altura interior hi: 108 mm
Anchura interior Bi: 200-600 mm
Radio de curvatura R: 200-1.000 mm
Paso: 143 mm

listo para enviar en 72 horas desde Alemania Serie 640

Altura interior hi: 112 mm
Anchura interior Bi: 87-562 mm
Radio de curvatura R: 200-1.000 mm
Paso: 143 mm

Con travesaños en cada eslabón y rellenable por ambos lados - Para casi todo tipo de aplicaciones

listo para enviar en 72 horas desde Alemania Serie 290

Altura interior hi: 32 mm
Anchura interior Bi: 50-400 mm
Radio de curvatura R: 63-300 mm
Paso: 56 mm

listo para enviar en 72 horas desde Alemania Serie 390

Altura interior hi: 42 mm
Anchura interior Bi: 50-400 mm
Radio de curvatura R: 75-350 mm
Paso: 67 mm

listo para enviar en 72 horas desde Alemania Serie 410

Altura interior hi: 56 mm
Anchura interior Bi: 50-600 mm
Radio de curvatura R: 135-500 mm
Paso: 91 mm

listo para enviar en 72 horas desde Alemania Serie 601

Altura interior hi: 108 mm
Anchura interior Bi: 200-600 mm
Radio de curvatura R: 200-1.000 mm
Paso: 143 mm

Tubo portacables abatible por ambos lados - Completamente cerrado y con protección contra virutas

listo para enviar en 72 horas desde Alemania Serie R760

Altura interior hi: 28 mm
Anchura interior Bi: 50-300 mm
Radio de curvatura R: 63-250 mm
Paso: 46 mm

listo para enviar en 72 horas desde Alemania Serie R770

Altura interior hi: 32 mm
Anchura interior Bi: 50-300 mm
Radio de curvatura R: 125-300 mm
Paso: 56 mm

listo para enviar en 72 horas desde Alemania Serie R780

Altura interior hi: 42 mm
Anchura interior Bi: 50-300 mm
Radio de curvatura R: 125-350 mm
Paso: 67 mm

listo para enviar en 72 horas desde Alemania Serie R880

Altura interior hi: 56 mm
Anchura interior Bi: 75-462 mm
Radio de curvatura R: 150-500 mm
Paso: 91 mm

listo para enviar en 72 horas desde Alemania Serie R608

Altura interior hi: 108 mm
Anchura interior Bi: 200-500 mm
Radio de curvatura R: 250-1.000 mm
Paso: 143 mm

Cadena portacables - Ayuda a la selección

Encuéntre rapidamente la Cadena correcta entrando parámetros concretos y con ayuda de la tabla de comparación.

Instrucciones de montaje

Montaje, desmontaje y apertura de cadenas y tubos portacables.

Ejemplos de aplicación

Aplicaciones en varios sectores industriales y en el laboratorio de ensayos igus®.

listo para enviar en 72 horas desde Alemania

Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.