Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Protección de los cables y mangueras contra las virutas (incluso las calientes)
Robusto y estanco
Compacto con una buena relación de tamaño entre las dimensiones interiores y exteriores
Posibilidad de divisiones internas modulares
Paso corto para un funcionamiento suave y silencioso
Posibilidad de radios muy pequeños gracias a un paso corto
Contorno exterior liso y que repele las virutas
Tapas extraíbles para reducir el tiempo de instalación
Sistema de topes dobles para largos recorridos autosoportados
Terminales KMA con posibilidad de fijación por todos lados
Manipulación de materiales
Maquinaria de construcción
Máquinas herramienta
Máquinas de procesado de madera
Largos recorridos en muchos sectores industriales
Industria de los semiconductores
Versiones ESD
Teatro e industria del entretenimiento
Vehículos
Ingeniería mecánica general etc.
En todas las zonas expuestas a la suciedad y a las virutas
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h