Configure and request drylin® E gantry

Here you can request your custom drylin® E gantry prepared based your application parameters. Please complete the online form shown below.

Requirements information

Quantity/lot size One-off application Series of applications
New constructions Technical improvements Reduction of costs

application data

Coordination of the centre of mass
at the locating axis
Stroke length
sy: mm X-axis: mm Load capacity: kg
sz: mm Y-axis: mm Additional pusher forces: N
sx: mm Z-axis: mm Acceleration: m/s²
Running performance: km Duty cycle: % Speed: m/s
System design
Single axis (X) Twin axis(XX) Flat gantry (XXY) Line gantry (XZ) Room gantry (XXYZ)
Installation position
horizontal Vertical lateral inverse
Required accuracy
(at the load point) mm
Ambitient temperaturer °C
Humidity: Yes No
Preferred igus® linear system:

Motor technology and drylin® E accessories

Motor technology: Stepper motor DC_Motor
Design: stranded wire Connector Encoder Encoder & Brake
Connection cable: No 3 meters 5 meters 10 meters
Connector design: Straight Angled
Limit and reference switches: No NC / Opener NO / Closer Quantity: St.
Customer motor
Producer: Type-No.

e-chains®

e-chains®: Yes No
Additional cables: Yes No (per ex. pneumatic / electric)

More information:

sketches, CAD

You can upload data up to a total volume about 7 MB.
File 1:   
File 2:   
File 3:   
File 4:   
File 5:   


Sus datos

Es obligatorio rellenar los cuadros marcados con *.

Empresa:*
Nombre:*
Apellidos:*
Tel.:
E-Mail:*
Si desea solicitar catálogos o muestras por favor complete su dirección aquí.
Tratamiento:
Calle:
Código postal:
Localidad:
País:
Estado:
Sí, me gustaría recibir información sobre los productos y servicios igus®. Acepto los términos y condiciones de uso de mis datos personales por parte de igus® para una finalidad informativa conforme con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Declaro que estoy informado de mi derecho a cancelar la suscripción en cualquier momento accediendo en el enlace que figura al final de cada correo electrónico de igus®.
Acepto los términos y condiciones de uso de mis datos personales de acuerdo a la Ley orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Puede revocar su consentimiento en cualquier momento.
Enviar

Aquí le atiende

Alexander Mühlens +49 2203 9649 7742 Más informaciones? Consulte!

Homepage Vendortec
myigus myCatalog
Sin pedido mínimo
Servicio* de 800 a 2000 Entrega desde 24h* Muestras gratis

¡Más de 100.000 productos directamente de almacén! Entrega y asesoramiento a diario de 8-20 horas y sábados de 8-12 horas.

Newsletter Registration
Condiciones de venta Imprint Notas generales Declaración sobre la protección de datos privados