Las barras sólidas iglidur® pueden solicitarse con una longitud de 100 a 1.000 mm, de forma individual y con un diámetro entre 10 y 100 mm. En igus® ofrecemos diferentes materiales para cumplir con los requisitos de todo tipo de aplicaciones. Encontrará el material adecuado para barras sólidas con velocidades bajas, medias o altas; temperaturas de hasta 250 ºC y cargas extremas o estáticas. En otras palabras, siempre encontrará la solución para cualquier aplicación. Como todos los productos de igus®, los materiales en barra sólida también ofrecen un funcionamiento libre de lubricación, por lo que no necesitan mantenimiento y son especialmente higiénicos.
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!
Consultas
Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.