Cambiar idioma :

Las altas velocidades provocan elevadas fuerzas centrífugas de las bolas en el cojinete. Esto acelera las bolas hacia el exterior. El material de la jaula requiere una cierta resistencia, ya que de lo contrario las cavidades de la jaula se dilatan y las bolas tienen más holgura o libertad de movimiento. El hecho de que las bolas ya no puedan mantenerse correctamente en su posición provoca un mayor desgaste y, en consecuencia, un fallo más temprano del rodamiento. Además de los materiales de refuerzo, que aumentan la resistencia del material de la jaula, se produce fricción por deslizamiento entre las bolas y la jaula. Los lubricantes sólidos mejoran el comportamiento de deslizamiento. Por estas razones, utilizamos materiales iglidur ® para el material de la jaula . Estos contienen aditivos mejorados para mejorar la resistencia y las propiedades de deslizamiento (véase la prueba).
Para las pruebas se utilizaron bolas de acero inoxidable.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h