Flat linear robots

The robolink® modular robotic system allows you to automate manual work steps quickly and easily. Articulated arms in various lengths and sizes are available. The number of lubrication-free joints used ranges from two to six, and the robot can be equipped with various tools (e.g., grippers, suction cup, camera, etc.) as desired. robolink® robot components are characterised by their modularity. As a modular system, a robot arm can be configured as desired and therefore economically, and moreover it is also possible to obtain ready-to-use complete systems.  
 

Cantidad de productos: 0
Lamentablemente, en estos momentos no hay productos disponibles en esta categoría. ¿Necesitas ayuda o una solución a medida? Con el chat online de igus® le ayudaremos a encontrar una solución rápida. O bien Envíenos un mensaje

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Claudio Salazar Klare
Claudio Salazar Klare

igus-icon-phone+56 - 22 710 58 25

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h