My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

Sistema modular para robótica robolink®

Sistema modular para robótica
El sistema modular para robótica permite automatizar las tareas manuales de forma rápida y fácil. Los brazos articulados están disponibles en varias longitudes y tamaños. El numero de articulaciones libres de lubricación para estos sistemas oscila entre dos y seis y el robot puede equiparse con diferentes accesorios como pinzas, elementos de succión, cámaras, etc. Los componentes para robots de la gama robolink® destacan por su modularidad. Al tener un diseño modular, los brazos robóticos pueden configurarse libremente ajustándose al presupuesto de cada cliente. Además, igus® también ofrece la opción de solicitar sistemas completos listos para usar.  

Productos

Filtro

Sistema

Número de productos: 10

Instalación de una articulación robótica robolink® D, tamaño de instalación 20, versión con engranaje
Estas versiones no tienen plato giratorio (PRT) y resultan una alternativa económica a nuestras articulaciones robolink® D. Sus acoplamientos son sustituibles y se pueden utilizar para adaptar ejes de diferentes diámetros en el extremo.
  • Peso ligero
  • Económicos

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h