My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

Articulaciones

Las articulaciones robolink® son componentes móviles con una función de conexión entre las placas de conexión del brazo robótico. igus® suministra articulaciones móviles de diferentes tamaños con piñones sinfín. Para los engranajes y los platos giratorios de las articulaciones se utilizan plásticos de alto rendimiento que contienen lubricantes en seco. Por tanto, no necesitan lubricación adicional. Esto hace que los productos robolink® sean limpios y estén libres de mantenimiento. Además, pueden utilizarse en entornos con suciedad sin inconvenientes, ya que las partículas de polvo no se adhieren a las articulaciones. Las articulaciones robolink® D pueden combinarse con motores paso a paso, lo que garantiza una gran precisión de repetición, incluso con aplicaciones en contacto con agua pulverizada. Las articulaciones pueden solicitarse individualmente y combinarse con componentes especiales.
 

Productos

Número de productos: 22

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h