Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25
CL(ES)

Cobots

Número de productos: 21

ReBeL cobot 6 DOF

Product information
  • Number of axes: 6
  • Load capacity (max.): 2 kg 
  • Repeatability: ±1mm
  • Reach: max. 664 mm 
  • Nominal reach: 400 mm
  • Dynamics with 500 g load capacity: min. 7 picks/min
  • Net weight: 8.2 kg
  • Possible area of application: service robotics, cobot functions preparation
  • Control system: plug and play or open source version
desde / de 10.919,97 EUR/Uni.
2 listo para enviar en 3-4 semanas desde Alemania
Ir a la página de producto

ReBeL Cobot 5 DOF

Product information
  • Number of axes: 5
  • Load capacity (max.): 2.5 kg 
  • Repeatability: ±1 mm
  • Reach: max. 617 mm 
  • Nominal reach: 400 mm
  • Dynamics with 500 g load capacity: min. 7 picks/min
  • Net weight: 7.2 kg
  • Possible area of application: service robotics, cobot functions preparation
  • Control system: plug and play or open source version
desde / de 9.357,40 EUR/Uni.
1 listo para enviar en 3-4 semanas desde Alemania
Ir a la página de producto

ReBeL cobot 4 DOF

Product information
  • Number of axes: 4
  • Load capacity (max.): 3 kg 
  • Repeatability: ±1mm
  • Reach: max. 495 mm 
  • Nominal reach: 350 mm
  • Dynamics with 500 g load capacity: min. 7 picks/min
  • Net weight: 6.2 kg
  • Possible area of application: service robotics, cobot functions preparation
  • Control system: plug and play or open source version
desde / de 7.799,97 EUR/Uni.
2 listo para enviar en 3-4 semanas desde Alemania
Ir a la página de producto
Nuevo

ReBeL KID

Product information
  • Number of axes: 5
  • Payload (Max): 0.5kg
  • Repeatability: ±1mm
  • Reach: 313.6mm max
  • Own weight: 4 kg
  • Possible area of application: training centers, universities, teaching, educational institutions
  • Control: Plug and Play or Open Source variant
desde / de 9.097,40 EUR/Uni.
Ir a la página de producto

Reductor armónico todo integrado ReBeL | Tamaño de instalación 105

  • Reductor individual totalmente integrado con motor, sistema de control y encoder
  • Salida con encoder y brida
  • Motor DC sin escobillas (rotor externo)
  • Placa de control del motor CAN-BUS
  • Un 25% más ligero que los engranajes de transmisión armónica convencionales gracias al uso de plásticos de alto rendimiento igus®
desde / de 1.668,60 EUR/Uni.
1 listo para enviar en 2- 48 horas desde Alemania
3 listo para enviar en 3-4 semanas desde Alemania
Ir a la página de producto

Reductor armónico todo integrado ReBeL | Tamaño de instalación 80

  • Reductor individual totalmente integrado con motor, sistema de control y encoder
  • Salida con encoder y brida
  • Motor DC sin escobillas (rotor externo)
  • Placa de control del motor CAN-BUS
  • Un 25% más ligero que los engranajes de transmisión armónica convencionales gracias al uso de plásticos de alto rendimiento igus®
desde / de 1.154,19 EUR/Uni.
2 listo para enviar en 3-4 semanas desde Alemania
Ir a la página de producto

ReBeL Skin protective cover

Product information
Custom-fit protective covers for the igus ReBeL with protection against various influences such as:
  • Dirt
  • Dust
  • Splashing water
  • Food contamination
  • Static charge
  • Flammability
  • Fire/ embers

Custom-fit case for the
ReBeL Cobot 4 DOF and
ReBeL Cobot 6 DOF
 
desde / de 471,56 EUR/Uni.
1 listo para enviar en 2- 48 horas desde Alemania
2 listo para enviar en 3-4 semanas desde Alemania
Ir a la página de producto

Cable carrier for ReBeL Cobot

Product information
  • Easy and quick assembly and disassembly 
  • Fixation of the igus Cobots clamps via velcro tape
  • Complete silicon free which allows the use in the automotive industry
  • The e-chain is the TRE30.050.0B
desde / de 702,34 EUR/Uni.
1 listo para enviar en 2- 48 horas desde Alemania
Ir a la página de producto

ReBeL gripper set - CobotPump

Product information
Complete set for connecting and integrating the CobotPump on the igus ReBeL.
  • Simple and quick commissioning
  • Small dimensions and low weight
  • Ideal for “pick & place” applications, for example

Included is:
  • CobotPump with ReBeL connection cable
  • 2 different suckers
  • Adapter plate including screws
desde / de 2.973,88 EUR/Uni.
1 listo para enviar en 3-4 semanas desde Alemania
Ir a la página de producto

ReBeL gripper set - SCHUNK EGP

Product information
Ready-to-connect gripper sets for the igus ReBeL with various gripper options.

Included is:
  • Gripper
  • Adapter plate + screws
  • Connection cable for ReBeL DIO on the 4th axis
desde / de 2.575,30 EUR/Uni.
2 listo para enviar en 1-2 semanas desde Alemania
Ir a la página de producto
Nuevo

ReBeL finger gripper

Product Information
  • Compatible with all igus ReBeL models
  • 4-finger gripper in hand design
  • Motion plastics for low weight
desde / de 4.784,00 EUR/Uni.
1 listo para enviar en 2- 48 horas desde Alemania
Ir a la página de producto

ReBeL Education kit

Product information
  • Education kit for colleges, universities and educational institutions
  • Project panels with a connection to reality and scenarios from the igus factory
  • With ready-made educational documents for students and teachers; over 100 hours of learning material
  • Compatible with ReBeL Cobot 4DOF and 6 DOF
  • System can be expanded with additional components
Optionally available
desde / de 1.297,40 EUR/Uni.
4 listo para enviar en 3-4 semanas desde Alemania
Ir a la página de producto

ReBeL connection cable

Product infomration
  • Connection cable suitable for the igus ReBeL
  • Control different grippers easily and flexibly via DIOs
  • Connection to the 4th axis of the ReBeL
desde / de 179,40 EUR/Uni.
1 listo para enviar en 2- 48 horas desde Alemania
Ir a la página de producto

ReBeL cobot workstation

Product information
  • Modular
  • Cost-effective
  • Integrated easily and quickly
  • Cable gland
desde / de 12.922,00 EUR/Uni.
1 listo para enviar en 3-4 semanas desde Alemania
Ir a la página de producto

ReBeL Base

Product information
Set consisting of
  • adapter plate
  • 2 quick release skewers
  • prefabricated drilling template
  • Height: 183 mm
  • Width: 300 mm
desde / de 168,64 EUR/Uni.
1 listo para enviar en 1-2 semanas desde Alemania
Ir a la página de producto

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.