Pre-assembled VGA cable

The VGA cable from igus are specially designed for very high loads. The durable TPE outer jacket ensures longevity and resistance even under the toughest conditions. The cable are hydrolysis and microbe resistant, silicone-free, and UV resistant. It offers excellent oil resistance in accordance with DIN EN 60811-404 and bio-oil resistance in accordance with VDMA 24568, tested with Plantocut 8 S-MB from DEA. With up to a 4-year guarantee, these cable deliver consistently reliable results for industrial applications.

Cantidad de productos: 0
Lamentablemente, en estos momentos no hay productos disponibles en esta categoría. ¿Necesitas ayuda o una solución a medida? Con el chat online de igus® le ayudaremos a encontrar una solución rápida. O bien Envíenos un mensaje

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos