Cables confeccionados readycable® similar a SEW

Los cables confeccionados readycable® son cables de accionamiento especialmente diseñados para utilizar en las cadenas portacables de aplicaciones móviles. Esto hace posible que tengan una larga vida útil, que sean totalmente fiables y que tengan una garantía de 36 meses. Los productos basados ​​en los ya probados cables chainflex® de igus® se ponen a prueba en condiciones reales en el laboratorio de pruebas de igus®. En nuestra tienda online encontrará más de 4.000 cables confeccionados tales como cables de encoder, servocables, cables de motor y cables de datos conformes a un gran número de aprobaciones y estándares, como UL, CSA, CE o DESINA, entre otros. Los cables de accionamiento confeccionados readycable® pueden suministrarse en la longitud exacta sin suplementos por corte o costes adicionales por cantidades reducidas.
Cantidad de productos: 0
¿No ha encontrado lo que buscaba? Con el chat online de igus® le ayudaremos de inmediato. Si lo prefiere, también puede enviarnos un mensaje