Harnessed cables similar to Omron

Cables seguros readycable® confeccionados de acuerdo con el estándar de Omron para su uso en cadenas portacables. Muy resistentes al desgaste y específicamente desarrollados para aplicaciones altamente dinámicas. La gran cantidad de pruebas funcionales y de calidad realizadas en el laboratorio de igus®, garantiza que los cables confeccionados readycable® sean extremadamente duraderos y resistentes. La tienda online cuenta con una amplia colección de cables de accionamiento de alta calidad conformes a un gran número de aprobaciones y estándares de conformidad; entre otros, cables de señal, motor, servo y encoder. Todos los productos readycable® cuentan con una garantía de 36 meses. Los cables confeccionados readycable® pueden suministrarse con la longitud exacta, sin costes por corte ni recargos por pedido mínimo.
Cantidad de productos: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!