Harnessed cables similar to Mitsubishi

Cables de accionamiento readycable® confeccionados de acuerdo con el estándar de Mitsubishi y desarrollados para un uso dinámico en cadenas portacables y probados para asegurar una vida útil muy larga. Su excelente calidad se consigue poniendo a prueba cada uno de los cables chainflex® en el laboratorio de igus® durante millones de ciclos. En la tienda online de igus® encontrará más de 4000 cables confeccionados, tales como cables de encoder, de servo, de motor y de datos, conformes a un gran número de aprobaciones y estándares como UL, CSA, CE o DESINA. Nuestros expertos estarán encantados de atender todas sus dudas sobre los productos readycable®. Todos los cables pueden suministrarse con la longitud exacta en centímetros, sin costes por corte ni recargos por pedido mínimo. En la tienda online de igus® encontrará cables de motor, de encoder, de servo, de datos y muchos más. La mayoría de nuestros productos están disponibles en versiones que cumplen con una amplia gama aprobaciones y estándares de conformidad como CE, DESINA, UL o CSA. Todos los cables de igus® cuentan con una garantía de 36 meses.
Cantidad de productos: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!