Harnessed cables similar to LTi DRIVES

Cables readycable® confeccionados de acuerdo con el estándar de LTi DRIVES, resistentes al desgaste e ideales para utilizar en aplicaciones exigentes de cadenas portacables. Las numerosas pruebas realizadas en el laboratorio igus® garantizan la gran durabilidad y robustez de los cables readycable®. La garantía de 36 meses que ofrece igus® proporciona una seguridad adicional. Con una gama de productos de más de 4000 cables de accionamiento confeccionados, la tienda online de readycable® le ofrece una amplia gama de cables de motor, servo, señal y encoder. Los cables de alto rendimiento están disponibles en versiones que cumplen con una amplia gama de estándares de conformidad como UL, CSA, CE o DESINA. Todos los cables pueden suministrarse con la longitud exacta, sin costes por corte ni recargos por pedido mínimo.
Cantidad de productos: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!