Harnessed cables similar to ELAU

Cables seguros readycable® confeccionados de acuerdo con el estándar de ELAU e idóneos para su uso en cadenas portacables para aplicaciones exigentes. Gracias a la gran cantidad de pruebas a las que se someten en el laboratorio de igus®, aseguran una vida útil especialmente larga y están protegidos por una garantía de 36 meses. El testado exhaustivo garantiza que todos los cables chainflex® se prueben en aplicaciones reales y, por lo tanto, demuestran su excelente calidad. Con más de 4000 cables confeccionados, tales como cables de accionamiento, motor, servo, señal y encoder, la tienda online readycable® cuenta con una amplia gama de productos conformes a un gran número de aprobaciones y estándares de conformidad, como UL, CSA, CE o DESINA. Ya sean pequeñas cantidades o cortados al centímetro más próximo; igus® le proporciona cables confeccionado sin costes por corte ni recargos.
Cantidad de productos: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!