Harnessed cables similar to Baumüller

Cables readycable® de gran calidad y con una vida útil especialmente larga. Confeccionados de acuerdo con el estándar de Baumüller y desarrollados para su uso en cadenas portacables. Especialmente duraderos y resistentes al desgaste en aplicaciones móviles. Para garantizar el alto rendimiento incluso en aplicaciones extremas, igus® somete todos los productos readycable® a un estricto control de calidad y a pruebas funcionales en su laboratorio. Esta gama de productos cuenta con diferentes tipos de cables confeccionados que cumplen con una gran cantidad de aprobaciones y estándares de conformidad; entre otros, cables de señal, motor, servo y encoder, todos con una garantía de 36 meses. Independientemente de la longitud que se necesite, los cables readycable® se pueden cortar a medida sin costes adicionales.
Cantidad de productos: 0
¿No ha encontrado lo que buscaba? Con el chat online de igus® le ayudaremos de inmediato. Si lo prefiere, también puede enviarnos un mensaje