Harnessed cables similar to Allen Bradley

Cables de acionamiento readycable® confeccionados de acuerdo con el estándar de Allen Bradley y especialmente diseñados para su uso en cadenas portacables para aplicaciones dinámicas. Gracias a su vida útil extraordinariamente larga y calculable, son seguros y están protegidos por una garantía de 36 meses. Todos los cables igus® han pasado pruebas de durabilidad, seguridad y fiabilidad y se han sometido a millones de ciclos en aplicaciones reales en el laboratorio de igus®. Puede elegir entre más de 4000 cables confeccionados de forma rápida y fácil. Encontrará cables de señal, encoder, servo, motor, accionamiento y muchos más. Los cables confeccionados readycable® están disponibles en una versión que cumple con los estándares de conformidad más comúnmente requeridos, como UL, CSA, CE o DESINA, y cumplen con un gran número de aprobaciones. En función de sus requisitos, los cables confeccionados readycable® pueden suministrarse con la longitud exacta, sin costes por corte ni recargos por pedido mínimo.
Cantidad de productos: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!