Harnessed cables similar to B&R

Cables readycable® confeccionados de acuerdo con el estándar de B&R, resistentes al desgaste y con una vida útil especialmente larga. Han sido especialmente diseñados para aplicaciones exigentes en cadenas portacables. La gran cantidad de pruebas funcionales y de calidad realizadas en el laboratorio de igus®, garantiza que los productos readycable® sean especialmente robustos. Esta gama de productos cuenta con una amplia colección de cables confeccionados que cumplen con varias aprobaciones y estándares de conformidad; entre otros, cables de señal, motor, servo y encoder, todos con una garantía de 36 meses. Los cables de confeccionados readycable® pueden suministrarse con la longitud exacta, sin costes por corte ni recargos por pedido mínimo.
Cantidad de productos: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!