Cables readycable® confeccionados de acuerdo con el estándar de Bosch Rexroth, diseñados especialmente para un uso exigente en cadenas portacables y probados para asegurar una vida útil muy larga. Estos cables son especialmente idóneos para un uso exigente en cadenas portacables. La calidad se comprueba sometiendo cada uno de los cables de accionamiento a una gran cantidad de pruebas en el laboratorio de igus®. Estas permiten ofrecer una garantía de 36 meses para todos los productos chainflex®. La gama de productos de igus® cuenta con más de 4000 cables confeccionados readycable®. Entre otras opciones, puede hacer pedidos directamente online, enviar una consulta o pedir que un experto le asesore sobre las soluciones especiales. Todos los cables pueden suministrarse con la longitud exacta, sin costes por corte ni recargos por pedido mínimo. En la tienda online de igus® encontrará cables de datos, motor, encoder, servo y muchos más. Los cables de accionamiento readycable® cumplen con una amplia gama de aprobaciones y estándares de conformidad requeridos, como CE, DESINA, UL o CSA.
Lamentablemente, en estos momentos no hay productos disponibles en esta categoría. ¿Necesitas ayuda o una solución a medida? Con el chat online de igus® le ayudaremos a encontrar una solución rápida. O bien Envíenos un mensaje
Consultas
Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente