Cables de red / Ethernet / FOC / de bus

Los cables especiales confeccionados para la red Ethernet, fibra óptica o aplicaciones fieldbus se han probado para el uso en Cadenas portacables con muchos millones de ciclos. El surtido incluye cables de fibra óptica confeccionados indexados gradualmente, cables CAT5/6/7, cables Ethernet y cables Profibus/profinet. Los cables confeccionados de red han sido aprobados por varios cuerpos y conforman varios estándares y directivas: UL, CleanRoom, EAC, CEi, CTP,GL, RoHS-II, CSA, CE y DESINA. Los cables de red confeccionados son altamente flexibles y diseñados para esfuerzos en niveles elevados y así mismo son ignífugos y resistente al aceite.
  • Resistente al aceite y elástico
  • Radios de flexión más pequeños de 12,5 x d
Cantidad de productos: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!