Cables confeccionados readycable® según estándar de fabricante

Cables confeccionados readycable® conforme a los estándares de fabricantes son cables de accionamiento especialmente diseñados para la larga duración de vida en aplicaciones con movimiento en Cadenas portacables, seguros contra fallos con una garantía de 36 meses. Están basados en los probados cables de chainflex® de igus® y se han probado con muchos milliones de ciclos en aplicaciones reales en el laboratorio de pruebas de igus®.
Más de 4.000 cables confeccionados tales como cables de potencia, servocables, cables de señal y cables codificadores conformes a los estandares de 24 fabricantes, certificado por y con la conformidad de UL, CSA, CE o Desina por ejemplo, están disponibles para elegir. Cables de accionamiento confeccionados de readycable® pueden ser suministrados en la longitud exacta sin ningún cargo por corte o sobrecarga por cantidades pequeñas.
Cantidad de productos: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!