My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

Harnessed cables according to Festo standard

These readycable® cables are harnessed according to the Festo standard. The drive cables were developed especially for use in energy chains in order to ensure reliability in moving applications. The especially long service life is additionally augmented by a 36-month warranty. This high quality is guaranteed by all chainflex® cable from igus® being individually checked in the in-house laboratory and tested over millions of cycles. At igus® you have a choice from 4000 harnessed cables for which enquiries can be submitted and orders can be placed directly online. Depending on your requirements, the motor cables, encoder cables, servo cables, data cables are made to length without any surcharges. This also applies to small quantities. Here, you can obtain products that comply with a wide range of required approval and conformity standards, such as CE, Desina, UK or CSA.

Productos

Filtro

Requerimientos
Material
Requerimientos

Número de productos: 44

readycable® cable de bus conforme al estándar de Festo FBA-CO-SUB-9-M12, cable base PUR 12,5 x d
  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias medianas
  • Revestimiento exterior: PUR
  • Apantallamiento
  • Resistente a los refrigerantes
  • Resistente a las muescas
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-10-2
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Resistente a los rayos UV
  • Libre de halógenos
  • Retardante de llama
  • Clase chainflex®: 4.3.3.1
readycable® cable de bus conforme al estándar de Festo FBA-CO-SUB-9-M12, cable base PVC 12,5 x d
  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias medianas
  • Revestimiento exterior: PVC
  • Apantallamiento
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-4-1
  • Resistente a los rayos UV
  • Retardante de llama
  • Clase chainflex®: 4.3.2.1
readycable® cable de bus conforme al estándar de Festo FBA-CO-SUB-9-M12, cable base TPE 6,8 x d
  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias extremas
  • Revestimiento exterior: TPE
  • Apantallamiento
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 60811-404, e incluso al bioaceite conforme a VDMA 24568, probado con Plantocut 8 S-MB por DEA.
  • Resistente a los bioaceites
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Resistente a los rayos UV
  • Retardante de llama
  • Clase chainflex®: 6.6.4.1
readycable® cable de codificador conforme al estándar de Festo KDI-MC-M8-SUB-9xxx, cable base PUR 10 x d
  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias medianas
  • Revestimiento exterior: PUR
  • Apantallamiento
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-10-2
  • Resistente a las muescas
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Retardante de llama
  • Libre de halógenos
  • Libre de siliconas
  • Libre de PVC
  • Resistente a los rayos UV
  • Clase chainflex®: 4.4.3.1
readycable® cable de codificador conforme al estándar de Festo KDI-MC-M8-SUB-9xxx, cable base PVC 10 x d
  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias medianas
  • Revestimiento exterior: PVC
  • Apantallamiento
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-4-1
  • Retardante de llama
  • Libre de siliconas
  • Clase chainflex®: 4.4.2.1
readycable® cable de codificador conforme al estándar de Festo KES-MC-1-SUB-9xxx, cable base PUR 10 x d
  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias medianas
  • Revestimiento exterior: PUR
  • Apantallamiento
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-10-2
  • Resistente a las muescas
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Retardante de llama
  • Libre de halógenos
  • Libre de siliconas
  • Libre de PVC
  • Resistente a los rayos UV
  • Clase chainflex®: 4.4.3.1
readycable® cable de codificador conforme al estándar de Festo KES-MC-1-SUB-9xxx, cable base PVC 10 x d
  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias medianas
  • Revestimiento exterior: PVC
  • Apantallamiento
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-4-1
  • Retardante de llama
  • Libre de siliconas
  • Clase chainflex®: 4.4.2.1
readycable® cable de codificador conforme al estándar de Festo NEBM-M12G8-E-xxx-N-S1G15, cable base PUR 10 x d
  • Requerimientos: Para aplicaciones muy exigentes
  • Revestimiento exterior: PUR
  • Apantallamiento
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-10-2
  • Resistente a las muescas
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Retardante de llama
  • Libre de halógenos
  • Libre de siliconas
  • Libre de PVC
  • Resistente a los rayos UV
  • Clase chainflex®: 5.5.3.1
readycable® cable de codificador conforme al estándar de Festo NEBM-M12G8-E-xxx-N-S1G15, cable base PUR 7,5 x d
  • Requerimientos: Para aplicaciones muy exigentes
  • Revestimiento exterior: PUR
  • Apantallamiento
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-10-2
  • Resistente a las muescas
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Retardante de llama
  • Libre de halógenos
  • Libre de siliconas
  • Libre de PVC
  • Resistente a los rayos UV
  • Clase chainflex®: 5.5.3.1
readycable® cable de codificador conforme al estándar de Festo NEBM-M12G8-E-xxx-N-S1G15, cable base PVC 7,5 x d
  • Requerimientos: Para aplicaciones muy exigentes
  • Revestimiento exterior: PUR
  • Apantallamiento
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-10-2
  • Resistente a las muescas
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Retardante de llama
  • Libre de halógenos
  • Libre de siliconas
  • Libre de PVC
  • Resistente a los rayos UV
  • Clase chainflex®: 5.5.3.1
readycable® cable de codificador conforme al estándar de Festo NEBM-M12G8-E-xxx-S1G9, cable base PUR 7,5 x d
  • Requerimientos: Para aplicaciones muy exigentes
  • Revestimiento exterior: PUR
  • Apantallamiento
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-10-2
  • Resistente a las muescas
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Retardante de llama
  • Libre de halógenos
  • Libre de siliconas
  • Libre de PVC
  • Resistente a los rayos UV
  • Clase chainflex®: 5.5.3.1
readycable® cable de codificador conforme al estándar de Festo NEBM-M12G8-E-xxx-S1G9, cable base PUR 10 x d
  • Requerimientos: Para aplicaciones muy exigentes
  • Revestimiento exterior: PUR
  • Apantallamiento
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-10-2
  • Resistente a las muescas
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Retardante de llama
  • Libre de halógenos
  • Libre de siliconas
  • Libre de PVC
  • Resistente a los rayos UV
  • Clase chainflex®: 5.5.3.1
readycable® cable de codificador conforme al estándar de Festo NEBM-M12G8-E-xxx-S1G9, cable base PVC 7,5 x d
  • Requerimientos: Para aplicaciones muy exigentes
  • Revestimiento exterior: PVC
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-4-1
  • Retardante de llama
  • Libre de siliconas
  • Clase chainflex®: 5.5.2.1
readycable® cable de codificador conforme al estándar de Festo NEBM-M12G8-E-xxx-N-S1G15, cable base TPE 6,8 x d
  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias extremas
  • Revestimiento exterior: TPE
  • Apantallamiento
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 60811-404, e incluso al bioaceite conforme a VDMA 24568, probado con Plantocut 8 S-MB por DEA.
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Libre de halógenos
  • Libre de siliconas
  • Libre de PVC
  • Resistente a los rayos UV
  • Clase chainflex®: 6.6.4.1
readycable® cable de codificador conforme al estándar de Festo NEBM-M12G8-E-xxx-N-S1G9, cable base TPE 6,8 x d
  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias extremas
  • Revestimiento exterior: TPE
  • Apantallamiento
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 60811-404, e incluso al bioaceite conforme a VDMA 24568, probado con Plantocut 8 S-MB por DEA.
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Libre de halógenos
  • Libre de siliconas
  • Libre de PVC
  • Resistente a los rayos UV
  • Clase chainflex®: 6.6.4.1

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h