My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

Platos giratorios - iglidur® PRT

Una amplia gama para prácticamente todas las aplicaciones
La gama de platos giratorios PRT igus® cubre una gran variedad de aplicaciones. Hay un total de ocho tamaños estándar disponibles con unos diámetros interiores de entre 20 y 300 mm. Además, la línea de productos incluye versiones muy ligeras completamente de plástico, platos giratorios con motor, platos giratorios divisibles para instalaciones difíciles, platos giratorios con anillo exterior dentado y versiones resistentes a temperaturas de hasta 180 °C. Los platos giratorios fabricados en plástico son aptos para aplicaciones con cargas elevadas.

Productos

Filtro

Diseño
Tamaño
Temperaturas
Requerimientos
Material

Número de productos: 26

Plato giratorio iglidur®, PRT-01, carcasa de aluminio, elementos deslizantes hechos de iglidur® J
  • Completamente libre de mantenimiento
  • Fácil de instalar y con bloques deslizantes sustituibles
  • Resistente al desgaste
  • Apta para cargas muy elevadas y una alta rigidez
  • Carcasa hecha de aluminio
  • Elementos de deslizamiento sustituibles y hechos de iglidur® J (estándar)

desde / de 153,50 USD/Uni.

Ir a la página de producto
Plato giratorio iglidur®, PRT-01, carcasa de aluminio, elementos deslizantes hechos de iglidur® H1
  • Completamente libre de mantenimiento
  • Bloques deslizantes sustituibles y fáciles de instalar
  • Resistente al desgaste
  • Apta para cargas muy elevadas y una alta rigidez
  • Carcasa hecha de aluminio
  • Elementos de deslizamiento sustituibles y hechos de iglidur® H1 para temperaturas de hasta 180 °C

desde / de 163,50 USD/Uni.

Ir a la página de producto
Plato giratorio iglidur®, PRT-01, sellado por un lado, carcasa de aluminio, elementos de deslizamiento hechos de iglidur® J
  • Para uso en entornos con una suciedad extrema
  • Completamente libre de mantenimiento
  • Bloques deslizantes sustituibles y
  • fáciles de instalar
  • Para cargas muy elevadas y una alta rigidez
Plato giratorio iglidur®, PRT-01, sellado por ambos lados, carcasa de aluminio, elementos deslizantes hechos de iglidur® J
  • Para uso en entornos con una suciedad extrema
  • Completamente libre de mantenimiento
  • Bloques deslizantes sustituibles y
  • fáciles de instalar
  • Para cargas muy elevadas y una alta rigidez

desde / de 414,40 USD/Uni.

Ir a la página de producto
Plato giratorio iglidur®, PRT-01, carcasa de aluminio, elementos deslizantes hechos de iglidur® A180
  • Conforme a la FDA
  • Completamente libre de mantenimiento
  • Bloques deslizantes sustituibles y fáciles de instalar
  • Resistente al desgaste
  • Para cargas muy elevadas y una alta rigidez
  • Carcasa hecha de aluminio
  • Elementos deslizantes sustituibles, libres de mantenimiento y conformes a la FDA hechos de iglidur® A180
Plato giratorio iglidur®, PRT-01, carcasa de acero inoxidable, elementos deslizantes hechos de iglidur® F2
Protección ante cargas estáticas con certificación ESD
Completamente libre de mantenimiento
Elementos deslizantes sustituibles y fáciles de montar
Alta resistencia al desgaste
Para cargas elevadas y una alta rigidez
Carcasa hecha de acero inoxidable
Elementos deslizantes sustituibles y libres de mantenimiento hechos de  iglidur® F2
Plato giratorio iglidur®, PRT-01, brida cuadrada, elementos deslizantes hechos de iglidur® J
  • Plato giratorio con brida cuadrada para un montaje directo en superficies planas
  • Sin necesidad de agujeros pasantes
  • Sin anillo distanciador
  • Fijación mediante solo 4 tornillos
  • Completamente libre de mantenimiento
  • Bloques deslizantes sustituibles y fáciles de instalar
  • Resistente al desgaste
  • Para cargas muy elevadas y una alta rigidez

desde / de 198,21 USD/Uni.

Ir a la página de producto
Plato giratorio iglidur®, PRT-01, con anillo de fijación, elementos deslizantes hechos de iglidur® J
  • Plato giratorio con anillo de fijación
  • Para diseños simples
  • Completamente libre de mantenimiento
  • Elementos deslizantes fáciles de instalar y sustituibles
  • Resistente al desgaste
  • Para cargas muy elevadas y alta rigidez

desde / de 424,60 USD/Uni.

Ir a la página de producto
Plato giratorio iglidur®, PRT-03, carcasa de aluminio, elemento deslizante hecho de POM
  • Low cost
  • Libre de mantenimiento y lubricación
  • Económico y ligero
  • Espacio de instalación reducido
  • Listo para instalar
  • Bloques deslizantes fáciles de instalar y sustituibles
  • Resistente al desgaste
  • Para cargas muy elevadas y alta rigidez

 

desde / de 213,99 USD/Uni.

Ir a la página de producto
Plato giratorio iglidur®, PRT-02, anillo exterior hecho de aluminio anodizado, anillo interior hecho de iglidur® J4
  • Plato giratorio extremadamente ligero
  • Anillo exterior hecho de aluminio anodizado
  • Anillos de fijación hechos de iglidur® J4
  • Completamente libre de mantenimiento
  • Montaje fácil
  • Resistente al desgaste
  • Para cargas muy elevadas y alta rigidez

desde / de 88,58 USD/Uni.

Ir a la página de producto
Plato giratorio iglidur®, PRT-02, anillo exterior hecho de acero inoxidable, anillo interior hecho de iglidur® J4
  • Plato giratorio extremadamente ligero
  • Anillo exterior hecho de acero inoxidable
  • Anillos de fijación hechos de iglidur® J4
  • Completamente libre de mantenimiento
  • Montaje fácil
  • Resistente al desgaste
  • Para cargas muy elevadas y alta rigidez

desde / de 350,38 USD/Uni.

Ir a la página de producto
Plato giratorio iglidur®, PRT-02, anillo exterior hecho de acero inoxidable, anillo interior hecho de iglidur® A180
  • Conforme a la FDA
  • Plato giratorio extremadamente ligero
  • Anillo exterior hecho de acero inoxidable
  • Anillo de fijación hecho de iglidur® A180
  • Completamente libre de mantenimiento
  • Montaje fácil
  • Resistente al desgaste
  • Para cargas muy elevadas y alta rigidez
Plato giratorio iglidur®, PRT-02, anillo exterior hecho de iguton G, anillo interno hecho de igldidur® J4
  • Versión low cost
  • Plato giratorio extremadamente ligero
  • Anillo exterior hecho de iguton G
  • Anillos de fijación hechos de iglidur® J4
  • Completamente libre de mantenimiento
  • Montaje fácil
  • Resistente al desgaste
  • Para cargas muy elevadas y alta rigidez
Plato giratorio iglidur®, PRT-02, anillo exterior hecho de plástico iguton G, anillo interior hecho de iglidur® J4, tornillos de plástico
  • Versión de plástico macizo
  • Extremadamente ligero, un más 30 % ligero con tornillos de plástico
  • Anillo exterior hecho de plástico iguton G
  • Anillos de fijación hechos de iglidur® J4
  • Completamente libre de mantenimiento
  • Fácil montaje
  • Resistente al desgaste
  • Para cargas muy elevadas y alta rigidez

desde / de 91,46 USD/Uni.

Ir a la página de producto
Plato giratorio iglidur®, PRT-01, con anillo exterior agrandado
  • Plato giratorio con anillo exterior agrandado
  • Completamente libre de mantenimiento
  • Bloques deslizantes fáciles de instalar y sustituibles
  • Resistente al desgaste
  • Para cargas muy elevadas y alta rigidez

desde / de 819,00 USD/Uni.

Ir a la página de producto