Platos giratorios - iglidur® PRT

La gama de platos giratorios PRT igus® cubre una gran variedad de aplicaciones. Hay un total de ocho tamaños estándar disponibles con unos diámetros interiores de entre 20 y 300 mm. Además, la línea de productos incluye versiones muy ligeras completamente de plástico, platos giratorios con motor, platos giratorios divisibles para instalaciones difíciles, platos giratorios con anillo exterior dentado y versiones resistentes a temperaturas de hasta 180 °C. Los platos giratorios fabricados en plástico son aptos para aplicaciones con cargas elevadas.
Cantidad de productos: 0
¿No ha encontrado lo que buscaba? Con el chat online de igus® le ayudaremos de inmediato. Si lo prefiere, también puede enviarnos un mensaje