- Tamaño: NEMA 23, brida de 56 mm
- Clase de protección IP65
- Par de retención: 1,70 Nm
- Corriente nominal: 3,00 A
- Conexión del motor: Conector métrico M12
- La junta del eje impide la entrada de agua
Cambiar idioma :
El motor paso a paso con el tamaño más conocido
Este motor paso a paso destaca por su par elevado y tamaño compacto, y resulta idóneo para una amplia gama de aplicaciones de carga media. Funciona con precisión y es robusto, económico y fácil de controlar. Entre otras aplicaciones, se utiliza en equipos autónomos de bajo coste, así como en máquinas de automatización y ajuste de formato. El motor se conecta mediante un conector métrico M12(17) situado en la parte trasera de la carcasa. La ventaja de esta estructura es que la carcasa del motor dispone de protección IP65. Para garantizar que no solo la carcasa cuente con la clasificación IP65, el motor también se ha equipado con una junta para el eje, que otorga al motor completo esta protección.