igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 3
- Material del elemento deslizante: iglide® J
- Tipo de montaje: Agujeros pasantes
- Tamaño de la instalación: 40
- Capacidad de carga estática: 700 N
igus-icon-lieferzeit-dotNW-01-40
50
Ninguna
Referencia
Presentamos el carro drylin N con tamaño de instalación 40, que incorpora el innovador elemento deslizante iglidur J. Este fiable carro está diseñado para facilitar el montaje a través de orificios, garantizando un ajuste seguro. Con una capacidad de carga estática de 700 N, ofrece un rendimiento robusto para diversas aplicaciones. Experimente un funcionamiento suave y una gran durabilidad con este componente esencial de la serie drylin, perfecto para mejorar sus proyectos.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h