igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Peso ligero
- Ofrece excelentes resultados con los elementos deslizantes de iglidur® J y J200
- Bajo desgaste
- Resistente a la corrosión
- Aluminio EN AW 6060/6061 (ALU)
igus-icon-lieferzeit-dotAWMP-08
8
eje macizo
The drylin R AWMP aluminium shaft, solid/hollow shaft, is a shaft guide with low weight. It is available as an option in combination with the iglidur J/J200 liners, which ensures low wear of the plain bearings. Made from EN AW 6060/6061, the shaft is extremely resistant to corrosion.
Certificados y normativas
Consultas
Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Claudio Salazar Klare+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico
Consultas y envíos
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h
igus-icon-arrow-up