igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
64 mm
Diámetro máx. del cable
57 mm

Sistema de apertura
Apertura por los radios interior y exterior
Anchura interior [Bi]
437.5 mm
Radio de curvatura [R]
150 mm
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentrada
mm
Precio total
Todos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoPrecio a petición
listo para enviar en 48-72 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : H4Q.64L.437.150.0Precio a consultar
Energy chain series E4Q.64L | Openable along the inner and outer radius from both sides | Inner height: 64mmAplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Aplicaciones colgantes
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeitH4Q.64L.437.150.0437.5150