Nuevo
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
38 mm
Diámetro máx. del cable
36 mm

Sistema de apertura
Apertura por los radios interior y exterior
Anchura interior [Bi]
30 mm
Radio de curvatura [R]
60 mm
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentrada
mm
Precio total
EUR 9,12 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 364,80
listo para enviar en 72 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : C6.38.030.060.17EUR 364,80
Energy chain series C6.38 | Highest cleanroom suitability, very low abrasion, high strength | Inner height: 38mmAplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Aplicaciones colgantes
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeitC6.38.030.060.173060