igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
22 mm
Diámetro máx. del cable
19.5 mm

Sistema de apertura
Apertura por los radios interior y exterior
Anchura interior [Bi]
20 mm
Radio de curvatura [R]
45 mm
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentrada
mm
Precio total
EUR 4,76 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 280,84
listo para enviar en 72 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : C6.22.020.045.17EUR 280,84
Energy chain series C6.22 | Highest cleanroom suitability, very low abrasion, high strength | Inner height: 22mmAplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Aplicaciones colgantes
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeitC6.22.020.045.172045