Cable de fibra óptica de PVC | Fibra de vidrio, conector SC desde ambos extremos

LWL99230003 product image
igus-icon-lupe
1. Revestimiento exterior: mezcla de PVC extruido a presión para rellenar cavidades 2. Revestimiento: velo textil 3. Relleno: elemento central de descarga de tracción de aramida 4. Carcasa de fibra: Material de baja emisión de humos y sin halógenos (LSZH) 5. Refuerzo: muy flexible y altamente resistente a la flexión y de aramida 6. Fibra: cable de fibra óptica de vidrio
igus-icon-lupe
1 de 2
LWL99230003 product image
1. Revestimiento exterior: mezcla de PVC extruido a presión para rellenar cavidades 2. Revestimiento: velo textil 3. Relleno: elemento central de descarga de tracción de aramida 4. Carcasa de fibra: Material de baja emisión de humos y sin halógenos (LSZH) 5. Refuerzo: muy flexible y altamente resistente a la flexión y de aramida 6. Fibra: cable de fibra óptica de vidrio
  • Cable de fibra de vidrio gradiente para aplicaciones de flexión
  • Revestimiento exterior en PVC
  • Sin siliconas
  • Retardante de llama
  • No resistente a aceites
  • Garantía de hasta 4 años
igus-icon-lieferzeitLWL99230003
50/125
Conector SC/conector SC
InfoInfoigus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos