Cables confeccionados CAT5e, PUR, resistentes a altas fuerzas de tracción, Conector A: Telegärtner RJ45 metálico, Conector B: Telegärtner M12 codificado en x

CAT9721005 product image
igus-icon-lupe
  • Requerimientos: Para carga de tracción incrementada
  • Revestimiento exterior: PUR
  • Apantallamiento
  • Resistente a los bioaceites
  • Resistente a los refrigerantes
  • Resistente a las muescas
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-10-2
  • Retardante de llama
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Libre de PVC
igus-icon-lieferzeitCAT9721005
(4x(2x0,15))C