Cable de fibra óptica en TPE | Fibra de vidrio, conector A: ST, conector B: LC

LWL9040093 product image
igus-icon-lupe
  • Cable de fibra de vidrio para las aplicaciones más exigentes
  • Revestimiento exterior de TPE
  • Libre de halógenos
  • Sin siliconas
  • Resistencia a aceites (conforme a DIN EN 60811-404) y bioaceites (conforme a VDMA 24568 con testaje DEA en contacto con Plantocut 8 S-MB)
  • Resistente a los rayos UV
  • Libre de PVC
  • Hasta 4 años de garantía
igus-icon-lieferzeitLWL9040093
50/125
Conector ST/conector LC
InfoInfoigus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.