Cable de bus en PUR | GigE, torsión, Conector A: Yamaichi RJ45 metal, Connector B: Yamaichi RJ45 metal, tornillo con cabeza estriada

Modelo descatalogado
GIG9045002 product image
igus-icon-lupe
  • Para aplicaciones de torsión
  • Revestimiento exterior en PUR
  • Apantallado
  • Resistente al aceite y al refrigerante
  • Retardante de llama
  • Resistente a cortes
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios
  • Garantía de hasta 4 años
igus-icon-lieferzeitGIG9045002
4x(2x0,15)C
Ethernet/CAT5e/PoE
recto en ambos lados
igus-icon-info

Este producto está descatalogado.

InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 50 m * igus® GmbH was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!