Cable de bus de PUR | GigE, torsión, Conector A: Yamaichi RJ45, metálico; Conector B: Yamaichi RJ45, metálico

Modelo descatalogado
GIG9045001 product image
igus-icon-lupe
  • Para aplicaciones de torsión
  • Revestimiento exterior en PUR
  • Apantallado
  • Resistente al aceite y al refrigerante
  • Retardante de llama
  • Resistente a cortes
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios
  • Garantía de hasta 4 años
igus-icon-lieferzeitGIG9045001
4x(2x0,15)C
Ethernet/CAT5e/PoE
recto en ambos lados
igus-icon-info

Este producto está descatalogado.

InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 50 m * igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us! 

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Claudio Salazar Klare
Claudio Salazar Klare

igus-icon-phone+56 - 22 710 58 25

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h